Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZU05□/ZU07□ external appearance
ZU Series circuit drawing
Type | Model | Nozzle Diameter mm | Maximum Vacuum Pressure kPa *2 | Maximum Suction Flow Rate L/min (ANR) *2 | Air Consumption L/min (ANR) *2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|
High Vacuum Type | ZU05S | 0.5 | -84 | 7 | 14 | 6.5 |
ZU07S | 0.7 | -84 | 10 | 29 | 7.0 | |
High Flow Rate Type | ZU05L | 0.5 | -48 | 12 | 14 | 6.5 |
ZU07L | 0.7 | -48 | 16 | 29 | 7.0 |
ZU Series structural drawing
(Unit: mm)
ZU05S, ZU05L dimensional drawing
ZU07S, ZU07L dimensional drawing
ZU05S exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right) graph
ZU05L exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right) graph
ZU07S exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right) graph
ZU07L exhaust characteristics (left) / flow rate characteristics (right) graph
*Flow rate characteristics are with a supply pressure of 0.45 MPa.
The flow rate characteristics show the relationship between the vacuum pressure and the suction flow rate of the ejector. It also shows that as the suction flow rate changes, so too does the vacuum pressure.
Generally, the relationship shown is at the standard working pressure for the ejector.
In the diagram, Pmax denotes the maximum vacuum pressure, and Qmax denotes the maximum suction flow rate. These values are the values listed as the specifications in the manufacturer's catalog and elsewhere.
See below for information on how to change the vacuum pressure.
One-Touch Fitting Tube Connection and Disconnection
Codice componente
|
---|
ZU05LA |
ZU05LA01 |
ZU05SA |
ZU05SA01 |
ZU07LA |
ZU07LA01 |
ZU07SA |
ZU07SA01 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 4 giorni | -48 | 14 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5mm | 52 | |||
19.95 € | 1 | 26 giorni | -48 | 14 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~ 0.6 | 13 | 0,5mm | 67.2 | |||
17.94 € | 1 | 4 giorni | -90 | 14 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | 0.1~0.6 | 7 | 0,5mm | 52 | |||
19.95 € | 1 | 26 giorni | -90 | 14 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~ 0.6 | 7 | 0,5mm | 67.2 | |||
19.95 € | 1 | 4 giorni | -48 | 28 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | 0.1~0.6 | 16 | 0.7mm | 59 | |||
21.97 € | 1 | 26 giorni | -48 | 28 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~ 0.6 | 16 | 0.7mm | 74.2 | |||
19.95 € | 1 | 3 giorni | -90 | 28 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | Accoppiamento ad azione singola | Ø6 | 0.1~0.6 | 11 | 0.7mm | 59 | |||
21.97 € | 1 | 26 giorni | -90 | 28 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~ 0.6 | 11 | 0.7mm | 74.2 |
Loading...
Tipo | Profilo tubolare | Funzione aggiuntiva | Non in dotazione | Applicazione | Collettore |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::50 |
Configura
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali