Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GZ46 external appearance
GZ46-K2K external appearance
Model | GZ46 | GZ46E | |
---|---|---|---|
Type | Back-side-thread type | ||
Note 1)Connection thread | R1/8 R1/4 (Option: M = M5 × with thread) | ||
Note 2) Note 5)Usable fluids | Air | ||
Note 6)Indication precision | ±3% | ||
Parts cleaning | - | Wetted parts degreasing washing | |
Note 4)Material | Case (surface treated) | Stainless steel (black melamine coated) | |
Clear cover (surface treated) | Polycarbonate Part no.: G46-00-00-3 | Polycarbonate (hard coating) Part no.: G46-00-00-2 | |
Stud (surface treatment) | Brass | Brass (electroless nickel plated)*3 | |
Bourdon tube | Brass | ||
Weight (kg) | 0.078 | 0.08 | |
Attachment cover ring assembly | C | Part no.: 1305104-1A | |
C1 | Part no.: 1305104-3A | ||
C2 | Part no.: 1305104-11A |
Note 1) When attaching the pressure gauge, do not tighten excessively. Excessive tightening will cause product failure. Use a sealing tape for sealing.
Note 2) When using other fluids, please consult with SMC for fluid compatibility information concerning corrosive potential.
Note 3) Movable parts (gears, etc.) in the pressure gauge are made of brass.
Note 4) Wetted parts are not made of SUS.
Note 5) Ensure the fluid does not freeze. This will cause product malfunction.
Note 6) The maximum temperature range for guaranteed precision is 23°C ± 5°C.
(Unit: mm)
GZ46-□□-01 to 02 (M) and GZ46E-□□-01 to 02 (M) dimensional drawing
Model | A | B | □C | D |
---|---|---|---|---|
GZ46-□□-01 (M) | 41.5 | 25.5 | 12 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M) | 45.5 | 25.5 | 14 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M) | 40.5 | 24.5 | 12 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M) | 44.5 | 24.5 | 14 | R1/4 |
(Unit: mm)
GZ46-□□-01 to 02 (M)-C and GZ46E-□□-01 to 02 (M) -C dimensional drawing
Model | A | D |
---|---|---|
GZ46-□□-01 (M)-C | 41.5 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M)-C | 45.5 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M)-C | 41.5 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M)-C | 45.5 | R1/4 |
GZ46-□□-01 to 02 (M)-C1 and GZ46E-□□-01 to 02 (M)-C1 dimensional drawing
Model | A | ≒ E | D |
---|---|---|---|
GZ46-□□-01 (M)-C1 | 41.5 | 6 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M)-C1 | 45.5 | 6 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M)-C1 | 40.5 | 5 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M)-C1 | 44.5 | 5 | R1/4 |
GZ46-□□-01 to 02 (M)-C2 and GZ46E-□□-01 to 02 (M)-C2 (C2 type [removable clear cover, with wrench hook protrusions])
Model | A | ≒ E | D |
---|---|---|---|
GZ46-□□-01 (M)-C2 | 41.5 | 5 | R1/8 |
GZ46-□□-02 (M)-C2 | 45.5 | 5 | R1/4 |
GZ46E-□□-01 (M)-C2 | 40.5 | 4 | R1/8 |
GZ46E-□□-02 (M)-C2 | 44.5 | 4 | R1/4 |
(Unit: mm)
Panel cutting dimensional drawing (maximum plate thickness 3.5 mm)
Cover ring assembly method diagram
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Resistenza alla pressione (kPa) | Filettatura tubazione nominale | Rated Pressure Range (kPa) | Fissaggi | Pulizia parti | Opzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | 4 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza anello di protezione | No | No | ||
19.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | No | ||
18.47 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Copertura trasparente con sporgenze (la copertura trasparente è rimovibile): Le parti piatte della chiave sporgono | No | No | ||
14.34 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza anello di protezione | No | Con M5 (filettatura femmina) | ||
16.27 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | Con M5 (filettatura femmina) | ||
12.90 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/4] 1/4 | -100–100 | Senza anello di protezione | No | No | ||
15.60 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/4] 1/4 | -100–100 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | No | ||
12.90 € | 1 | 4 giorni | 200 | [1/8] 1/8 | -100–200 | Senza anello di protezione | No | No | ||
19.82 € | 1 | 26 giorni | 200 | [1/8] 1/8 | -100–200 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | No | ||
14.15 € | 1 | 26 giorni | 200 | [1/4] 1/4 | -100–200 | Senza anello di protezione | No | No | ||
15.60 € | 1 | 26 giorni | 200 | [1/4] 1/4 | -100–200 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | No | ||
12.90 € | 1 | 4 giorni | 0 ~ 100 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Senza anello di protezione | No | No | ||
21.82 € 15.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0 ~ 100 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | No | ||
19.08 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Senza anello di protezione | No | Con M5 (filettatura femmina) | ||
16.27 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | Con M5 (filettatura femmina) | ||
16.31 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Copertura trasparente con sporgenze (la copertura trasparente è rimovibile) | No | Con M5 (filettatura femmina) | ||
12.90 € | 1 | 12 giorni | 0 ~ 100 | [1/4] 1/4 | -100–0 | Senza anello di protezione | No | No | ||
21.82 € | 1 | 4 giorni | 0 ~ 100 | [1/4] 1/4 | -100–0 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | No | ||
16.31 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/4] 1/4 | -100–0 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | No | Con M5 (filettatura femmina) | ||
30.11 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
33.84 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
28.19 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
34.81 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–100 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
30.11 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/4] 1/4 | -100–100 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
31.48 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/4] 1/4 | -100–100 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
26.45 € | 1 | 26 giorni | 200 | [1/8] 1/8 | -100–200 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
28.19 € | 1 | 26 giorni | 200 | [1/8] 1/8 | -100–200 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
34.82 € | 1 | 26 giorni | 200 | [1/4] 1/4 | -100–200 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
21.37 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
25.44 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Copertura trasparente con sporgenze (la copertura trasparente è rimovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
22.11 € | 1 | 26 giorni | 100 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
24.81 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/8] 1/8 | -100–0 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
27.27 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/4] 1/4 | -100–0 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
30.65 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/4] 1/4 | -100–0 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | No | ||
31.05 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/4] 1/4 | -100–0 | Senza anello di protezione | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) | ||
24.77 € | 1 | 26 giorni | 0 | [1/4] 1/4 | -100–0 | Senza sporgenze su copertura trasparente (la copertura trasparente è inamovibile) | Lavaggio sgrassante parti bagnate | Con M5 (filettatura femmina) |
Loading...
Tipo | Pressure Monitor | Sensore, struttura monitor | Integrated | Metodo uscita | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di collegamento tubi | Back | Tipo di attacco tubo | Filettatura maschio | Filettatura delle tubazioni | R |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 18::28 | Isteresi(kPa) | ±3 | Applicable Fluid | Aria |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Rated Pressure Range(kPa)
Fissaggi
Pulizia parti
Opzioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali