Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Vacuum Pad, Vertical Vacuum Entry Type, Without Buffer ZPT Series external appearance
Standard Specifications
Vacuum Entry Port | Outlet Direction | Vertical | ||
---|---|---|---|---|
Connection Method | Male Thread | Female Thread | ||
Thread Diameter | ø2 to 8 mm Elliptic (2 ×; 4, 3.5 ×; 7, 4 ×; 10) Thin type series (thread diameter: ø10 to 16 mm) | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1 | M4 ×; 0.7, M5 ×; 0.8 | |
ø10 to 16 mm (thread diameter) | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1 | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ||
ø20 to 32 mm (thread diameter) | M6 ×; 1, M8 ×; 1 | M5 ×; 0.8, M6 ×; 1, M8 ×; 1.25 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ||
ø40 mm / ø50 mm | M6 ×; 1, M8 ×; 1 | M6 ×; 1, M8 ×; 1.25 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ||
Mounting Connection | Use connection for vacuum entry port. |
Thin Type / Thin Type with Ribbing: ø10 mm, ø13 mm, ø16 mm
(Unit: mm)
Flat type, thin type, thin type with ribbing (nominal diameter / flat type: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm) dimensional drawing
Model | A | B | C | H: M5 ×; 0.8 | H: M6 ×; 1 | Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | G | D | E | G | |||||
ZPT02U | 2 | 2.6 | 1.2 | 3 | 19 | 7 | 4 | 20 | 8 | 0.5 |
ZPT04U | 4 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | ||||||
ZPT06U | 6 | 7 | 2.5 | |||||||
ZPT08U | 8 | 9 | 1 | |||||||
ZPT10UT | 10 | 11 | ||||||||
ZPT13UT | 13 | 14 | 1.5 | |||||||
ZPT16UT | 16 | 17 | ||||||||
ZPT10CT | 10 | 11 | 0.8 | |||||||
ZPT13CT | 13 | 14 | 1 | |||||||
ZPT16CT | 16 | 17 |
Flat type, flat type with ribbing (nominal diameter / flat type: 20 mm, 25 mm, 32 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | I | C | E | F | G | I | Flat Type | Flat Type with Ribbing | ||||
ZPT20U ZPT20C | 20 | 23 | 14 | 3 | 19 | 25 | 45 | 8 | 3.5 | 24 | 15 | 40 | 12 | 4 | 1.7 |
ZPT25U ZPT25C | 25 | 28 | 1.8 | ||||||||||||
ZPT32U ZPT32C | 32 | 35 | 14.5 | 19.5 | 45.5 | 24.5 | 40.5 | 4.5 | 2.3 |
Deep type / ZPT25D only (nominal diameter / flat type: 20 mm, 25 mm, 32 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E | F | G | I | C | E | F | G | I | |||||
ZPT25D | 25 | 28 | 20 | 3 | 25 | 25 | 51 | 8 | 3.5 | 30 | 15 | 46 | 12 | 10 |
Flat type, flat type with ribbing (nominal diameter: 10 mm, 13mm, 16 mm) dimensional drawing
Model | A | B | C | D | H: M5 ×; 0.8 | H: M6 ×; 1 | Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | Flat Type | Flat Type with Ribbing | |||||
ZPT10U ZPT10C | 10 | 12 | 12 | 17 | 20 | 38 | 25 | 43 | 3 | 1.7 |
ZPT13U ZPT13C | 13 | 15 | 1.8 | |||||||
ZPT16U ZPT16C | 16 | 18 | 12.5 | 17.5 | 38.5 | 43.5 | 3.5 | 1.2 |
Deep type / ZPT10D, 16D only (nominal diameter: 10 mm, 13 mm, 16 mm) dimensional drawing
Model | A | B | C | D | H: M5 ×; 0.8 | H: M6 ×; 1 | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | ||||||
ZPT10D | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 41 | 25 | 46 | 6 |
ZPT16D | 16 | 18 | 16 | 21 | 20 | 42 | 25 | 47 | 7 |
Flat type (nominal diameter: 40 mm, 50 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | E | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | G | C | F | G | Flat Type | Flat Type with Ribbing | |||||
ZPT40U ZPT40C | 40 | 43 | 18.5 | 24.5 | 3 | 25 | 50.5 | 4.5 | 15 | 40.5 | 6.5 | 3.3 |
ZPT50U ZPT50C | 50 | 53 | 19.5 | 25.5 | 51.5 | 41.5 | 7.5 | 3.8 |
Deep type / ZPT40D only (nominal diameter: 40 mm, 50 mm) dimensional drawing
Model | A | B | D | E | H: M6 ×; 1 | H: M8 ×; 1 | Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | G | C | F | G | ||||||
ZPT40D | 40 | 43 | 29 | 35.5 | 3 | 25 | 61 | 4.5 | 15 | 51 | 17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Materiale gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Diametro tampone (ø) | Diametro filettatura ingresso porta per vuoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma fluorurata | Filettature | 2 | M5 × 0.8 | ||
7.85 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma fluorurata | Filettature | 2 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma fluorurata | Filettatura femmina | 2 | M4 × 0.7 | ||
7.85 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma fluorurata | Filettatura femmina | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.44 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.44 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | 2 | M6 × 1 | ||
6.44 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettatura femmina | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.39 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettatura femmina | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettature | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettature | 2 | M6 × 1 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettatura femmina | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettatura femmina | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | 2 | M6 × 1 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettatura femmina | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettatura femmina | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | 2 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | 2 | M6 × 1 | ||
6.53 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | 2 | M4 × 0.7 | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | 2 | M5 × 0.8 | ||
7.31 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma uretanica | Filettature | 2 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma fluorurata | Filettature | 4 | M5 × 0.8 | ||
7.85 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma fluorurata | Filettature | 4 | M6 × 1 | ||
7.85 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma fluorurata | Filettatura femmina | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.44 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | 4 | M6 × 1 | ||
6.44 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettatura femmina | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.44 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettatura femmina | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettature | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettature | 4 | M6 × 1 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettatura femmina | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.60 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettatura femmina | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.32 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | 4 | M6 × 1 | ||
6.32 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettatura femmina | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.32 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma nitrilica] NBR | Filettatura femmina | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.53 € 4.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | 4 | M5 × 0.8 | ||
6.53 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | 4 | M6 × 1 | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | 4 | M4 × 0.7 | ||
6.53 € | 1 | 4 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettatura femmina | 4 | M5 × 0.8 | ||
7.31 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma uretanica | Filettature | 4 | M5 × 0.8 | ||
7.31 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma uretanica | Filettature | 4 | M6 × 1 | ||
7.31 € | 1 | 26 giorni | Standard | [Altro] Profilo piatto | Gomma uretanica | Filettatura femmina | 4 | M5 × 0.8 | ||
11.18 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | Gomma fluorurata | Filettature | 6 | M5 × 0.8 | ||
11.29 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | Gomma fluorurata | Filettature | 6 | M6 × 1 | ||
11.29 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | Gomma fluorurata | Filettatura femmina | 6 | M4 × 0.7 | ||
11.29 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | Gomma fluorurata | Filettatura femmina | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.87 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.87 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettature | 6 | M6 × 1 | ||
9.87 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettatura femmina | 6 | M4 × 0.7 | ||
9.87 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Filettatura femmina | 6 | M5 × 0.8 | ||
10.03 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettature | 6 | M6 × 1 | ||
10.03 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettatura femmina | 6 | M4 × 0.7 | ||
10.03 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Filettatura femmina | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.71 € | 1 | 4 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.76 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | Filettature | 6 | M6 × 1 | ||
9.71 € | 1 | 4 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | Filettatura femmina | 6 | M4 × 0.7 | ||
9.71 € | 1 | 4 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma nitrilica] NBR | Filettatura femmina | 6 | M5 × 0.8 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | 6 | M5 × 0.8 | ||
10.03 € | 1 | 26 giorni | Standard | Soffietti | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Filettature | 6 | M6 × 1 |
Loading...
Metodo di montaggio | A incasso | Materiale | Gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Materiale gruppo gomma
Attacco di uscita vuoto
Diametro tampone(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali