Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Pad diameter
02: 2 mm / 04: 4 mm / 06: 6 mm / 08: 8 mm / 10: 10 mm / 13: 13 mm / 16: 16 mm / 20: 20 mm / 25: 25 mm / 32: 32 mm / 40: 40 mm / 50: 50 mm
ZP02U□ to 08U□ dimensional drawing
ZP10U□ to 50U□ dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP02U□ | U02 | 2 | 2.6 | 1.2 | 7 | - | 12 | 0.5 |
ZP04U□ | U04 | 4 | 4.8 | 1.6 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP06U□ | U06 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 12 | 0.8 |
ZP08U□ | U08 | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 12 | 1 |
ZP10U□ | U10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP13U□ | U13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
ZP16U□ | U16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 3.5 |
ZP20U□ | U20 | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP25U□ | U25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
ZP32U□ | U32 | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 4.5 |
ZP40U□ | U40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 6.5 |
ZP50U□ | U50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 7.5 |
*Please indicate the material at the end of the model number.
ZP10C□ to 50C□ dimensional drawing
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP10C□ | C10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.7 |
ZP13C□ | C13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.8 |
ZP16C□ | C16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 1.2 |
ZP20C□ | C20 | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.7 |
ZP25C□ | C25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.8 |
ZP32C□ | C32 | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 2.3 |
ZP40C□ | C40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 3.3 |
ZP50C□ | C50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 3.8 |
ZP10D□ to 40D□ dimensional drawing
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP10D□ | D10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 10.7 | 15 | 6 |
ZP16D□ | D16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 11.7 | 16 | 7 |
ZP25D□ | D25 | 25 | 28 | 4 | 15 | 15.5 | 20 | 10 |
ZP40D□ | D40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 24.2 | 29 | 17 |
Pad diameters 6 to 8 mm / ZP06B□ to 08B□ dimensional drawing
Pad diameters 10 to 50 mm / ZP10B□ to 50B□ dimensional drawing
Model | Nominal diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP06B□ | B06 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 13 | 3.4 | 9 | 4 |
ZP08B□ | B08 | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 13 | 4.8 | 10 | 4 |
ZP10B□ | B10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 11.7 | 16 | 5.5 | 13.5 | 5.5 |
ZP13B□ | B13 | 13 | 15 | 4 | 13 | 14.2 | 18.5 | 8.7 | 19 | 7.5 |
ZP16B□ | B16 | 16 | 18 | 4 | 13 | 15.7 | 20 | 10 | 21 | 8.5 |
ZP20B□ | B20 | 20 | 22 | 4 | 15 | 19 | 23.5 | 12.6 | 25 | 10.5 |
ZP25B□ | B25 | 25 | 27 | 4 | 15 | 19.5 | 24 | 16 | 28 | 10.5 |
ZP32B□ | B32 | 32 | 34 | 4 | 15 | 24.5 | 29 | 19 | 37 | 14 |
ZP40B□ | B40 | 40 | 43 | 7 | 18 | 29.2 | 34 | 24.4 | 47 | 16 |
ZP50B□ | B50 | 50 | 53 | 7 | 18 | 33.2 | 38 | 33.4 | 57 | 19 |
*Please indicate the material at the end of the model number.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di piede | Tipo di piede | Metodo di montaggio | Materiale | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Diametro tampone (ø) | Con o senza anello di blocco | Diametro tampone compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 10 | 98 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 2 | Con anello | - | ||
3.00 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Standard | 2 | Con anello | - | ||
3.18 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 2 | Con anello | - | ||
2.89 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 2 | Con anello | - | ||
3.18 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 2 | Con anello | - | ||
3.89 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 2 | Con anello | - | ||
4.42 € | 10 | 26 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 4 | Con anello | - | ||
3.00 € 2.04 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Standard | 4 | Con anello | - | ||
3.11 € | 10 | 7 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 4 | Con anello | - | ||
2.89 € 1.97 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 4 | Con anello | - | ||
3.18 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 4 | Con anello | - | ||
3.89 € | 10 | 15 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 4 | Con anello | - | ||
7.74 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 6 | Con anello | - | ||
6.39 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Standard | 6 | Con anello | - | ||
6.48 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 6 | Con anello | - | ||
6.32 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 6 | Con anello | - | ||
6.48 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 6 | Con anello | - | ||
7.19 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 6 | Con anello | - | ||
4.42 € | 10 | 4 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 6 | Con anello | - | ||
3.00 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Standard | 6 | Con anello | - | ||
3.11 € | 10 | 7 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 6 | Con anello | - | ||
2.89 € 1.97 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 6 | Con anello | - | ||
3.18 € 2.16 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 6 | Con anello | - | ||
3.89 € | 10 | 15 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 6 | Con anello | - | ||
7.74 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 8 | Con anello | - | ||
6.60 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 8 | Con anello | - | ||
6.32 € 4.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 8 | Con anello | - | ||
6.48 € | 1 | 4 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 8 | Con anello | - | ||
7.19 € | 1 | 4 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 8 | Con anello | - | ||
4.42 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 8 | Con anello | - | ||
3.00 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Standard | 8 | Con anello | - | ||
3.11 € | 10 | 22 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 8 | Con anello | - | ||
2.89 € | 10 | 13 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 8 | Con anello | - | ||
3.18 € 2.16 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 8 | Con anello | - | ||
3.89 € | 10 | 15 giorni | Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 8 | Con anello | - | ||
10.03 € | 1 | 4 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 10 | Con anello | - | ||
10.15 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
9.05 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
10.03 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 10 | Con anello | - | ||
10.10 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
8.02 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 10 | Con anello | - | ||
7.10 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
8.29 € | 1 | 4 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 10 | Con anello | - | ||
8.40 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
9.21 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 10 | Con anello | - | ||
9.32 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Soffietti | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
5.56 € | 10 | 39 giorni | Con nervatura / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 10 | Con anello | - | ||
4.47 € | 10 | 98 giorni | Con nervatura / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR conduttiva | Standard | 10 | Con anello | - | ||
5.52 € | 10 | 98 giorni | Con nervatura / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
3.44 € | 10 | 22 giorni | Con nervatura / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 10 | Con anello | - | ||
3.82 € | 10 | 22 giorni | Con nervatura / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 10 | Con anello | - | ||
3.82 € | 10 | 98 giorni | Con nervatura / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
4.69 € | 10 | 98 giorni | Con nervatura / Solo tampone | [Altro] Profilo piatto | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 10 | Con anello | - | ||
9.87 € | 1 | 39 giorni | Solo tampone | Tipo profondo | A incasso | Gruppo gomma | Gomma fluorurata | Standard | 10 | Con anello | - | ||
9.82 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Tipo profondo | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
7.74 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Tipo profondo | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 10 | Con anello | - | ||
7.74 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Tipo profondo | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] NBR | Standard | 10 | Senza anello | - | ||
8.11 € | 1 | 22 giorni | Solo tampone | Tipo profondo | A incasso | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | 10 | Con anello | - | ||
9.00 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Tipo profondo | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 10 | Con anello | - | ||
9.05 € | 1 | 98 giorni | Solo tampone | Tipo profondo | A incasso | Gruppo gomma | Gomma uretanica | Standard | 10 | Senza anello | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di piede
Tipo di piede
Metodo di montaggio
Materiale
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro tampone(ø)
Con o senza anello di blocco
Diametro tampone compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali