Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KN Series Nozzle With Male Thread External Appearance
KN Series Nozzle With Male Thread (Unit: mm)
(Unit: mm)
Model | Nozzle diameter D | Connection thread | Hex width across flats | L1 | A* |
---|---|---|---|---|---|
H1 | |||||
KN-R02-100 | ø1 (diameter 1 mm) | R1/4 | 14 | 31.4 | 25.4 |
KN-R02-150 | ø1.5 (diameter 1.5 mm) | 31 | 25 | ||
KN-R02-200 | ø2 (diameter 2 mm) | 30.5 | 24.5 | ||
KN-R02-250 | ø2.5 (diameter 2.5 mm) | 30.1 | 24.1 | ||
VMG1-R02-300 | ø3 (diameter 3 mm) | 30 | 24 | ||
VMG1-R02-350 | ø3.5 (diameter 3.5 mm) | 29.5 | 23.5 | ||
VMG1-R02-400 | ø4 (diameter 4 mm) | 29.5 | 23.5 |
*R thread reference dimensions when screwed in
*Product images are representative images.
Codice componente
|
---|
KN-R02-100 |
KN-R02-150 |
KN-R02-200 |
KN-R02-250 |
VMG1-R02-300 |
VMG1-R02-350 |
VMG1-R02-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Round Nozzle Diameter (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 2 | 4 giorni | 1 | ||
5.13 € | 2 | 4 giorni | 1.5 | ||
5.13 € | 2 | 4 giorni | 2 | ||
5.13 € | 2 | 4 giorni | 2.5 | ||
7.65 € | 1 | 98 giorni | 3 | ||
7.65 € | 1 | 98 giorni | 3.5 | ||
7.65 € | 1 | 98 giorni | 4 |
Loading...
Type | Ugello | Nozzle Shape | Standard | Features | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Connection Port Type | Filettatura maschio | Nozzle Material | Ottone | Max Operating Pressure(MPa) | 1 |
Misura connettore | R1/4 |
Configura
Proprietà di base
Round Nozzle Diameter(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali