Copertura per ugello con filettatura maschio

Copertura per ugello con filettatura maschio
Una copertura per l'ugello. [Caratteristiche] Materiale: HNBR / fluoroelastomero.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cover For Nozzle With Male Thread Specifications

 

(Unit: mm)

 

Cover For Nozzle With Male Thread external appearance

Cover For Nozzle With Male Thread external appearance

VMG1□-□□-1 to 04 drawing

VMG1□-□□-1 to 04 drawing

VMG1□-□□-05 to 07 drawing

VMG1□-□□-05 to 07 drawing

Nozzle Cover Model Material Compatible Blow Gun Model
Model Nozzle Type
P5670129-01 HNBR VMG1□□-□-01 to 04 Nozzle with male thread
ø1 to 2.5 (diameter 1 to 2.5 mm)
P5670129-01F Fluoroelastomer
P5670129-02 HNBR VMG1□□-□-05 to 07 Nozzle with male thread
ø3 to 4 (diameter 3 to 4 mm)
P5670129-02F Fluoroelastomer

Cover For Copper Extension Nozzle Specifications

 

(Unit: mm)

 

Cover For Copper Extension Nozzle external appearance

Cover For Copper Extension Nozzle external appearance

VMG1□-□□-31 to 38 drawing

VMG1□-□□-31 to 38 drawing

Nozzle Cover Model Material Compatible Blow Gun Model
Model Nozzle Type
P5670129-11 HNBR VMG1□□-□-31 to 38 ø6 (6 mm diameter) copper tube
Long nozzle
P5670129-11F Fluoroelastomer
Codice componente
P5670129-01
P5670129-01F
P5670129-02
P5670129-02F
P5670129-11
P5670129-11F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale copertura ugello Tipi di ugello compatibili

6.26 €

1 98 giorni HNBRUgello con filettatura maschio da ⌀1 a ⌀2,5

4.95 €

1 98 giorni Gomma fluorataUgello con filettatura maschio da ⌀1 a ⌀2,5

3.39 €

1 98 giorni HNBRUgello con filettatura maschio da ø3 a ø4

4.95 €

1 98 giorni Gomma fluorataUgello con filettatura maschio da ø3 a ø4

2.90 €

1 7 giorni HNBRugello prolunga in rame ø6

4.95 €

1 98 giorni Gomma fluorataugello prolunga in rame ø6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Componenti correlati

Supporto tecnico