C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice

C(D)J2-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A standard type double acting single rod CJ2 series air cylinder.
[Features]
· Double foot, head flange and double-side bossed have been added to the mounting types.
· Improved freedom in mounting.
· Head cover with boss is also available.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· A head cover port location that is perpendicular to the axis has been added to ø6 (6‑mm diameter).

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CJ2 Series Features

Symbol Rubber bumper, air cushion

Symbol Rubber bumper, air cushion

Cylinder model: CDJ2D16-60Z-NW-M9BW-B

Cylinder model: CDJ2D16-60Z-NW-M9BW-B

  • *Pivot bracket, double knuckle joint and auto switch are shipped together with the product but not assembled.
  • *Except ø6 (6‑mm diameter)

Specifications

Tube Internal Diameter (mm) 6 10 16
Operating method Double acting, single rod
Applicable fluids Air
Proof pressure 1 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Minimum operating pressure Rubber cushion 0.12 MPa 0.06 MPa
Air cushion - 0.1 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing)
With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing)
Cushioning Rubber cushion Rubber bumper, air cushion
Lubrication Not required (non-lube)
Operating piston speed Rubber cushion 50 to 750 mm/s
Air cushion - 50 to 1,000 mm/s
Allowable Kinetic Energy Rubber cushion 0.012 J 0.035 J 0.090 J
Air cushion
(Effective cushion length)
- 0.07 J
(9.4 mm)
0.18 J
(9.4 mm)
Stroke length tolerance 0 to +1.0

Standard Strokes

 

(Unit: mm)

 

Tube I.D. Standard stroke Maximum manufacturable stroke
6 15, 30, 45, 60 200
10 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 400
16 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 400
Codice componente
CDJ2B10-75Z-B
CDJ2B16-15Z-B
CDJ2B16-30Z-B
CDJ2B16-60Z-B
CDJ2B16-75Z-B
CDJ2B16-175Z-B
CDJ2D16-30Z-B
CJ2B16-30Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Type of Mount Support

40.23 €

1 4 giorni 1075Magnete incorporatoMontaggio a fasciaTipo base

42.23 €

1 4 giorni 1615Magnete incorporatoMontaggio a fasciaTipo base

42.23 €

1 4 giorni 1630Magnete incorporatoMontaggio a fasciaTipo base

44.23 €

1 4 giorni 1660Magnete incorporatoMontaggio a fasciaTipo base

46.18 €

1 4 giorni 1675Magnete incorporatoMontaggio a fasciaTipo base

60.27 €

1 4 giorni 16175Magnete incorporatoMontaggio a fasciaTipo base

42.23 €

1 7 giorni 1630Magnete incorporatoMontaggio a fasciaPerno a U

36.16 €

1 4 giorni 1630Senza magnete incorporato-Tipo base

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10::70
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0.06::0.7
Cushion Smorzatore in gomma Head Cover Port Position 90° all'asse Swinging Receiving Metal Senza staffa
Rod Tip Metal Fitting Senza staffa

Supporto tecnico