Cilindro pneumatico, Tipo a montaggio diretto: Toppia azione asta singola Serie CJ2R (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pneumatico, Tipo a montaggio diretto: Toppia azione asta singola Serie CJ2R
Cilindri a montaggio diretto installabili direttamente tramite l’utilizzo di un copristelo quadrato.
[Caratteristiche]
· Maggiore libertà di montaggio.
· Facile regolazione fine della posizione dell’interruttore automatico.
· La staffa dell’interruttore trasparente migliora la visibilità del LED indicatore.
· A ⌀6 (diametro 6 mm) è stata aggiunta una posizione dell’attacco del copritesta perpendicolare all’asse.
· I codici articolo sono impostati per prodotti con staffe estremità asta.

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDJ2RA16-100Z-B
CDJ2RA16-150Z-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.27 €

1 26 giorni

59.21 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 16 Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard
Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70 Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Pressione di esercizio(MPa) 0.06:: 0.7 Specifications Magnete incorporato Type of Auto Switch Mounting Montaggio a fascia
Head Cover Port Position 90° all'asse Rod Tip Metal Fitting Senza staffa Type of Mount Support Montaggio su base

Supporto tecnico