Registrati
Configura
  • Stock
  • D.I. cilindro: D(Ø)
  • Corsa: L(mm)
  • Port thread type
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 3 giorni lavorativi
    • Entro 4 giorni lavorativi
    • Entro 7 giorni lavorativi
    • Entro 16 giorni lavorativi
    • Entro 20 giorni lavorativi
  • C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 39 candidati non definiti.
    Quantità:

    Informazioni sul prodotto

    Free Mount Cylinder, Double Acting: Single Rod Specifications

    Specifications

    Tube Internal Diameter (mm) 6 10 16 20 25 32
    Applicable fluids Air
    Proof pressure 1.05 MPa
    Maximum operating pressure 0.7 MPa
    Minimum operating pressure 0.12 MP 0.06 MPa 0.05 MPa
    Ambient and working fluid temperature Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing)
    With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing)
    Lubrication Non-lube
    Operating piston speed 50 to 500 mm/s
    Cushioning Rubber cushion
    Rod-end thread Male thread
    Stroke length tolerance 0 to +1.0 mm

    Standard Strokes

    Symbol Double acting, Single rod, Rubber bumper

    Symbol
    Double acting, Single rod, Rubber bumper

    Tube Internal Diameter (mm) Standard stroke (mm)
    6, 10, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30
    20, 25, 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

    Theoretical Output List

    Bore size
    (mm)
    Rod diameter
    (mm)
    Operating Direction Piston area
    (mm2)
    Operating pressure (MPa)
    0.3 0.5 0.7
    6 3 OUT 28.3 8.49 14.2 19.8
    IN 21.2 6.36 10.6 14.8
    10 4 OUT 78.5 23.6 39.3 55.0
    IN 66.0 19.8 33.0 46.2
    16 6 OUT 201 60.3 101 141
    IN 172 51.6 86.0 121
    20 8 OUT 314 94.2 157 220
    IN 264 79.2 132 185
    25 10 OUT 491 147 246 344
    IN 412 124 206 288
    32 12 OUT 804 241 402 563
    IN 691 207 346 454

     

    (Unit: N)

     

    Weight list / (): Denotes the value with D-A93

    Model Cylinder stroke (mm)
    5 10 15 20 25 30 40 50
    C(D)U6-□D 22
    (27)
    25
    (35)
    28
    (38)
    31
    (41)
    34
    (44)
    37
    (47)
    - -
    C(D)U10-□D 36
    (41)
    40
    (50)
    44
    (54)
    48
    (58)
    52
    (62)
    56
    (66)
    - -
    C(D)U16-□D 50
    (75)
    56
    (86)
    62
    (92)
    68
    (98)
    74
    (104)
    80
    (110)
    - -
    C(D)U20-□D 95
    (128)
    106
    (143)
    117
    (154)
    128
    (165)
    139
    (176)
    150
    (187)
    172
    (209)
    194
    (231)
    C(D)U25-□D 176
    (230)
    193
    (252)
    210
    (269)
    227
    (286)
    244
    (303)
    261
    (320)
    295
    (354)
    329
    (388)
    C(D)U32-□D 262
    (335)
    286
    (364)
    310
    (388)
    334
    (412)
    358
    (436)
    382
    (460)
    430
    (508)
    478
    (556)

     

    (Unit: g)

     

    Tightening Torque

    Bore size
    (mm)
    Hexagon socket head cap screw dia. Proper tightening torque
    N·m
    6, 10 M3 1.08 ±10%
    16 M4 2.45 ±10%
    20, 25 M5 5.10 ±10%
    32 M6 8.04 ±10%

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    D.I. cilindro: D

    (Ø)

    Corsa: L

    (mm)

    Pressione di esercizio

    (MPa)

    Specifications

    Port thread type

    Quantità minima d'ordine
    10
    10
    0.06~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    10
    15
    0.06~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    16
    10
    0.06~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    16
    15
    0.06~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    16
    20
    0.06~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    20
    40
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    5
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    40
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    32
    5
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    10
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    15
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    25
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    30
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    40
    0.05~0.7
    Magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    6
    5
    0.12~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    6
    20
    0.12~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    6
    25
    0.12~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    6
    30
    0.12~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    10
    15
    0.06~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    10
    25
    0.06~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    10
    30
    0.06~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    16
    25
    0.06~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    20
    5
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    5
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    10
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    15
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    20
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    25
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    30
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    40
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    25
    50
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    M5 × 0.8
    1 pezzi
    32
    5
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    10
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    15
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    20
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    25
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    30
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    40
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    32
    50
    0.05~0.7
    Senza magnete incorporato
    Rc 1/8
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    55.71 €
    ( 66.29 € )
    7 giorni lavorativi
    55.71 €
    ( 66.29 € )
    4 giorni lavorativi
    61.06 €39.69 €
    ( 47.23 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    61.06 €
    ( 72.66 € )
    3 giorni lavorativi
    62.10 €40.37 €
    ( 48.04 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    70.52 €
    ( 83.92 € )
    4 giorni lavorativi
    77.31 €
    ( 92.00 € )
    4 giorni lavorativi
    81.85 €
    ( 97.40 € )
    4 giorni lavorativi
    89.85 €
    ( 106.92 € )
    4 giorni lavorativi
    89.85 €
    ( 106.92 € )
    4 giorni lavorativi
    89.85 €
    ( 106.92 € )
    4 giorni lavorativi
    94.44 €
    ( 112.38 € )
    4 giorni lavorativi
    94.44 €
    ( 112.38 € )
    4 giorni lavorativi
    96.71 €
    ( 115.08 € )
    4 giorni lavorativi
    36.24 €
    ( 43.13 € )
    4 giorni lavorativi
    37.39 €
    ( 44.49 € )
    4 giorni lavorativi
    37.39 €
    ( 44.49 € )
    4 giorni lavorativi
    37.39 €
    ( 44.49 € )
    4 giorni lavorativi
    42.06 €
    ( 50.05 € )
    4 giorni lavorativi
    43.27 €
    ( 51.49 € )
    4 giorni lavorativi
    43.27 €
    ( 51.49 € )
    4 giorni lavorativi
    49.47 €
    ( 58.87 € )
    4 giorni lavorativi
    54.63 €
    ( 65.01 € )
    4 giorni lavorativi
    61.37 €
    ( 73.03 € )
    4 giorni lavorativi
    61.37 €
    ( 73.03 € )
    4 giorni lavorativi
    61.37 €
    ( 73.03 € )
    4 giorni lavorativi
    63.66 €
    ( 75.76 € )
    4 giorni lavorativi
    63.66 €
    ( 75.76 € )
    4 giorni lavorativi
    63.66 €
    ( 75.76 € )
    4 giorni lavorativi
    65.94 €
    ( 78.47 € )
    4 giorni lavorativi
    68.23 €
    ( 81.19 € )
    4 giorni lavorativi
    72.73 €
    ( 86.55 € )
    4 giorni lavorativi
    72.73 €
    ( 86.55 € )
    4 giorni lavorativi
    72.73 €
    ( 86.55 € )
    4 giorni lavorativi
    77.31 €
    ( 92.00 € )
    20 giorni lavorativi
    77.31 €
    ( 92.00 € )
    4 giorni lavorativi
    77.31 €
    ( 92.00 € )
    4 giorni lavorativi
    79.58 €
    ( 94.70 € )
    4 giorni lavorativi
    83.00 €
    ( 98.77 € )
    16 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Free mount series of compact air cylinders.
    [Features]
    · Single rod type.
    · A space-saving air cylinder with multiple surfaces capable of direct mounting.
    · With auto switch.

    Attenzione

    • See catalog for specification details.
    • Product pictures are representations.