C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto

C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto
Free mount series of compact air cylinders.
[Features]
· Non-rotating rod type.
· A space-saving air cylinder with multiple surfaces capable of direct mounting.
· With auto switch.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono rappresentazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CDUK10-15D

Free Mount Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting: Single Rod Specifications

Tube Internal Diameter (mm) 6 10 16 20 25 32
Applicable fluids Air
Proof pressure 1.05 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Minimum operating pressure 0.15 MPa 0.10 MPa 0.08 MPa
Ambient and working fluid temperature Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing)
With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing)
Lubrication Non-lube
Operating piston speed 50 to 500 mm/s
Cushioning Rubber cushion
Rod-end thread Male thread
Stroke length tolerance 0 to +1.0 mm
Note) Rod non-rotating accuracy ±0.8° ±0.5°

Note) No load: Rod is retracted

Standard Strokes

Symbol Double acting, Single rod, Rubber bumper

Symbol
Double acting, Single rod, Rubber bumper

Bore size
(mm)
Standard stroke
(mm)
6, 10, 16 5, 10, 15, 20, 25, 30
20, 25, 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

Minimum Stroke for Auto Switch Mounting

No. of auto switches mounted Applicable auto switch
D-A9□
D-A9□V
D-M9□
D-M9□V
D-M9□W
D-M9□WV
1 pc. 5 5 5
2 pcs. 10 5 10

Weight list / (): Denotes the value with D-A93

Tube Internal Diameter (mm) Stroke (mm)
5 10 15 20 25 30 40 50
C(D)UK6-□D 28
(33)
31
(41)
34
(44)
37
(47)
40
(50)
43
(53)
- -
C(D)UK10-□D 43
(48)
47
(57)
51
(61)
55
(65)
59
(69)
63
(73)
- -
C(D)UK16-□D 60
(85)
66
(96)
72
(102)
78
(108)
84
(114)
90
(120)
- -
C(D)UK20-□D 113
(147)
124
(164)
136
(176)
148
(188)
160
(200)
172
(211)
195
(235)
219
(260)
C(D)UK25-□D 212
(266)
229
(288)
246
(305)
263
(322)
280
(339)
297
(356)
335
(390)
370
(424)
C(D)UK32-□D 331
(404)
357
(435)
383
(461)
409
(487)
435
(513)
461
(539)
513
(591)
565
(643)

 

(Unit: g)

 

Allowable rotational torque

Tube Internal Diameter (mm) 6 10 16 20 25 32
Allowable Rotational Torque (N·m) 0.0015 0.02 0.04 0.10 0.15 0.20
Codice componente
CDUK10-15D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
D.I. cilindro: D(Ø) 10 Corsa: L(mm) 15 Funzione aggiuntiva Standard / Con funzione dente d’arresto asta
Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10::70 Pressione di esercizio(MPa) 0.10::0.7
Cushion Smorzatore in gomma Specifications Magnete incorporato Port thread type M5 × 0.8
Rod Tip Shape Filettatura maschio

Si trova sulla pagina di C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto, il codice articolo è il seguente: CDUK10-15D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDUK10-15D.

Supporto tecnico