Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXA21/VXA22 Series: for air, single unit external appearance
VXA21/VXA22 Series: for air, manifold external appearance
Operating Fluid Temperature
*Dew point temperature: -5℃ or less
Ambient Temperature
Internal/External Leakage, Seal Material: NBR, EPDM, FKM
*The leakage amount is for options V and M non-leak and a medium vacuum.
VXA21/VXA22 series: for water, single unit external appearance
*No freezing
Seal: NBR, EPDM
VXA21/VXA22 Series: for oil, single unit external appearance
VXA21/VXA22 Series: for oil, manifold external appearance
*Kinematic viscosity: 500 mm2/s or less.
Internal/external leakage / seal material: FKM
(Units: mm)
N.C.: VXA21□0, VXA22□0 / N.O.: VXA21□2, VXA22□2 dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Orifice Diameter | Piping Connection Port Diameter P | A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.C. Type | N.O. Type | |||||||||||
VXA21□0 | VXA21□2 | ø3 mm (orifice diameter), ø4.5 mm (orifice diameter) | 1/8, 1/4 | 19 | 40 | 9 | 54 | 63 | 27 | M4 | 6 | 12.8 |
VXA22 (3, 4) 0 | VXA22 (3, 4) 2 | ø4.5 mm (orifice diameter), ø6 (orifice diameter) | 1/4, 3/8 | 22 | 45 | 10.5 | 60 | 69 | 32 | M5 | 8 | 19 |
VXA22 (5, 6) 0 | VXA22 (5, 6) 2 | ø8 mm (orifice diameter), ø10 (orifice diameter) | 1/4, 3/8, 1/2 | 29 | 50 | 14 | 66 | 76 | 32 | M5 | 8 | 23 |
(Units: mm)
With bracket specification: orifice ø3 mm, ø4.5 mm, ø6 mm dimensional drawing
(Units: mm)
With bracket specification: orifice ø8 mm, ø10 mm dimensional drawing
(Units: mm)
Model | Orifice Diameter | Piping Connection Port Diameter P | Bracket Mounting Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.C. Type | N.O. Type | K | M | N | Q | ||
VXA21□0 | VXA21□2 | ø3 mm (orifice diameter), ø4.5 mm (orifice diameter) | 1/8, 1/4 | 46 | 36 | 11 | 15 |
VXA22 (3, 4) 0 | VXA22 (3, 4) 2 | ø4.5 mm (orifice diameter), ø6 (orifice diameter) | 1/4, 3/8 | 56 | 46 | 13 | 17.5 |
Normally closed (N.C.) / normally open (N.O.): VVXA21, VVXA22 dimensional drawing 1
Normally closed (N.C.) / normally open (N.O.): VVXA21, VVXA22 dimensional drawing 2
(Units: mm)
Model | Dimensions | Number of Stations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
VVXA21 | L1 | 86 | 122 | 158 | 194 | 230 | 266 | 302 | 338 | 374 |
L2 | 100 | 136 | 172 | 208 | 244 | 280 | 316 | 352 | 388 | |
VVXA22 | L1 | 108 | 154 | 200 | 246 | 292 | 338 | 384 | 430 | 476 |
L2 | 126 | 172 | 218 | 264 | 310 | 356 | 402 | 448 | 494 |
(Units: mm)
Model | A | B | (B) Individual pressure | C | D | E | F | H | J | K | M | N | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVXA21 | 38 | 20.5 | 17.5 | 10.5 | 11 | 25 | 32 | 36 | 12 | 7 | 43 | 52 | 6.5 |
VVXA22 | 49 | 26.5 | 22.5 | 13 | 13 | 30 | 40 | 46 | 15 | 9 | 48 | 57 | 8.5 |
*See the SMC catalog for product information other than the above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Numero di solenoidi | Gamma differenziale pressione d'esercizio (MPa) | Applicazione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.89 € | 1 | 4 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Assente | ||
43.61 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Incluso | ||
41.89 € | 1 | 4 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Assente | ||
43.61 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Incluso | ||
41.89 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Assente | ||
43.61 € | 1 | 4 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Incluso | ||
41.89 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Assente | ||
43.65 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Incluso | ||
41.89 € | 1 | 4 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Assente | ||
43.65 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Incluso | ||
41.89 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Assente | ||
43.61 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | C37 | Incluso | ||
52.24 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
53.98 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
52.24 € | 1 | 4 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
53.98 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
52.24 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
52.24 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
53.98 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
52.24 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
53.98 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
47.10 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | EPDM | C37 | Assente | ||
47.10 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | EPDM | C37 | Assente | ||
74.34 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Assente | ||
76.08 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Incluso | ||
74.35 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Assente | ||
76.08 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Incluso | ||
74.34 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Assente | ||
74.31 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Assente | ||
76.08 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Incluso | ||
76.08 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Incluso | ||
76.08 € | 1 | 26 giorni | Aria / Acqua | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | NBR | SUS | Incluso | ||
82.05 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
80.31 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Assente | ||
80.31 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Assente | ||
80.31 € | 1 | 4 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Assente | ||
82.06 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
82.06 € | 1 | 26 giorni | Olio | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
76.08 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | EPDM | SUS | Assente | ||
77.82 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | EPDM | SUS | Incluso | ||
77.84 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | EPDM | SUS | Incluso | ||
76.08 € | 1 | 26 giorni | - | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | EPDM | SUS | Assente | ||
92.27 € | 1 | 4 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Assente | ||
94.03 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
92.27 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Assente | ||
94.03 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
92.27 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Assente | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | SUS | Incluso | ||
77.77 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
77.77 € | 1 | 4 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/8 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
77.76 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
77.77 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Assente | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Elemento singolo | FKM | C37 | Incluso | ||
41.89 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | - | - | Con movimento lineare | 3 | Solenoide singolo | ~1 | Multiporta | NBR | Zn | Assente |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::40 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Liquido applicabile
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
Diam. orifizio(Ø)
Materiali di tenuta
Materiale corpo
Staffa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali