Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Manifold assembly notation (ordering example), notation example (for SS5Y3-50F2-□)
Ordering example
No mark: Non-locking push type external appearance
D: Push-turn locking slotted type external appearance
E: Push-turn locking lever type external appearance
F: Sliding lock type external appearance
1 | 2 Position | Single |
---|---|---|
2 | Double | |
3 | 3 Position | Closed Center |
4 | Exhaust Center | |
5 | Pressure Center | |
A* | 4-position, dual 3-port | N.C./N.C. |
B* | N.O./N.O. | |
C* | N.C./N.O. |
*The 4-position dual 3-port valve only comes with a rubber seal.
No Symbol | Standard (0.7 MPa) |
---|---|
B | Quick response (0.7 MPa) |
K* | High-pressure (1.0 MPa) |
*The high-pressure type only comes with a metal seal.
Symbol | With light | Surge voltage Protection circuit | Common specifications |
---|---|---|---|
No Symbol | - | - | Non-polar |
R | - | ● | |
U | ● | ||
S | - | Positive common | |
Z | ● | ||
NS | - | Negative common | |
NZ | ● |
*Energy-saving circuit types are Z and NZ.
No Symbol | Small cross-head/straight-slot combination pan head screw |
---|---|
B | Hexagon Socket Head Bolt |
K | Small cross-head/straight-slot combination pan head screw (fall-prevention type screw) |
H | Hex socket head cap screw (fall-prevention type screw) |
*See the manufacturer's catalog for information other than that above.
Codice componente
|
---|
SY3200-5U1-NA |
SY5201K-5U1 |
SY5300-5UD1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche | A commutazione | Stato allo spegnimento | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Manuale | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.39 € | 1 | 4 giorni | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 80 o inf. | Guarnizione morbida | 0.1–0.7 | Senza blocco, a pressione | Standard (0.7MPa) | ||
101.79 € | 1 | 12 giorni | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 125 o inf. | Standard | 0.1–1.0 | Senza blocco, a pressione | Alta pressione (1.0MPa) | ||
101.81 € | 1 | 39 giorni | Standard / Antigocciolamento / Senza lubrificazione | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 125 o inf. | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Bloccabile con cacciavite | Standard (0.7MPa) |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Numero di solenoidi | Tipo doppio | Tensione | 24 V DC |
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Mandata aria pilota | Circuito |
Specifiche bobina | Standard | Spia / circuito di protezione | Con spia e circuito di protezione | Valvola di controllo contropressione | Senza |
Specifiche comuni | Senza polarizzazione | Vite di fissaggio | Vite a testa cilindrica a croce piccola |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Manuale
Funzioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali