Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Manifold assembly notation (ordering example), notation example: SZ3000, non-plug-in
Ordering example
M: With lead wire (length 300 mm) external appearance
MN: Without lead wire external appearance
MO: Without connector external appearance
No mark: External appearance of non-locking push type
D: External appearance of push-turn locking screwdriver-operated type
2-position single solenoid connection drawing
2-position double solenoid connection drawing
3-position closed center connection drawing
3-position exhaust center connection drawing
*See the manufacturer's catalog for information other than that above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Specifiche tubazioni | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza filo conduttore) / Connettore spina M senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza filo conduttore) / Connettore spina M senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo | ||
124.23 € | 1 | 4 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo | ||
124.23 € | 1 | 4 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
124.23 € | 1 | 4 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
125.35 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo | ||
132.08 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Built-in | Comune positivo | ||
130.92 € | 1 | 26 giorni | - | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Built-in | Comune negativo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza filo conduttore) / Connettore spina M senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza filo conduttore) / Connettore spina M senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
83.15 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
83.15 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | M | M5 | 0.17 | - | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
86.58 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
86.58 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
86.58 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
86.58 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Blocco | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza filo conduttore) / Connettore spina M senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo | ||
85.44 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo | ||
85.44 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
85.44 € | 1 | 4 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
92.15 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Built-in | Comune positivo | ||
93.27 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Built-in | Comune positivo | ||
93.27 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Built-in | Comune positivo | ||
85.44 € | 1 | 26 giorni | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Esterno | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo | ||
109.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza filo conduttore) / Connettore spina M senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
109.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
111.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
111.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Senza bloccaggio | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
111.05 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
109.90 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
109.89 € | 1 | 26 giorni | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente aperto | Ritegno automatico | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Senza bloccaggio | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
125.35 € | 1 | 26 giorni | - | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.18 | Ø6 | Circuito | Blocco | M plug connector with lead wire 0.3 m / Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune positivo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | - | - | Senza | Comune negativo | ||
124.23 € | 1 | 26 giorni | - | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni ad attacco rapido | - | 0.14 | Ø4 | Circuito | Blocco | Connettore spina M (senza connettore) / M plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Con spia e circuito di protezione | - | - | Assente | Comune negativo |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Unità di montaggio collettore | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Base collettore | Caratteristiche | Standard | Tensione | 24 V DC |
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche su ordinazione
Specifiche tubazioni
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali