Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | NPT | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale condotto a innesto | Tipo bloccabile (leva) | Con spia e circuito di protezione | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | Con uscita inferiore | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | - | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50–300 | 2.6 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | NPTF | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale condotto a innesto | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50–300 | 2.6 | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale condotto a innesto | Tipo bloccabile (leva) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | NPT | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale condotto a innesto | Tipo bloccabile (leva) | Con spia e circuito di protezione | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | Con uscita inferiore | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale condotto a innesto | Tipo bloccabile (leva) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 240 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | - | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Manuale diretto | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 200 V AC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale passacavo | Bloccabile (con utensile) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale passacavo | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria non a innesto | - | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale passacavo | Bloccabile (con utensile) | Assente | Assente | Piastra secondaria non a innesto | - | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN senza connettore | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50–300 | 2.6 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 3/8 | 50–300 | 2.6 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | NPT | 3/8 | 50–300 | 2.6 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | NPT | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Tipo bloccabile (leva) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale passacavo | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale passacavo | Bloccabile (con utensile) | Assente | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria non a innesto | - | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Assente | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Esterno | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Esterno | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Esterno | Blocco | Terminale DIN | Tipo bloccabile (leva) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50–300 | 2.6 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Manuale diretto | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 100 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 110–120V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 220 V AC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Assente | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50–300 | 2.6 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Uso singolo | Diretto | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80–300 | 2.8 | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |
Unità di montaggio collettore | Base collettore | Standard / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | - | - | - | - | 0.1–1.0 | Circuito | Blocco | Terminale condotto a innesto | Bloccabile (con utensile) | Con spia e circuito di protezione | Sì | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | 1 pezzi |