Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VZA4000 Series Base Mounted Type external appearance
VZA4000 Series Body Ported Type external appearance
Body ported type 2 position single (left drawing) / 2 position double (right drawing) JIS code
Fluid | Air | |
---|---|---|
Operating Pressure Range (MPa) | VZA4121, 4141 | 0.15 to 1.0 |
VZA4221, 4321, 4421, 4241, 4341, 4441 | 0 to 1.0 | |
Pilot Pressure Range (MPa) | VZA4121, 4141 | 0.15 to 1.0 |
VZA4221, 4321, 4421, 4241, 4341, 4441 | 0.1 to 1.0 | |
*Impact/Vibration Resistance (m/s2) | 150/50 |
However, pilot pressure must be greater than or equal to operating pressure
*Impact resistance: No malfunctions after testing using a drop-type shock tester under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve with both pilot signal ON and OFF, once for each condition state. (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 8.3 and 2,000 Hz. The test was performed with both pilot signal ON and OFF and in the axial direction and at right angles to the main valve. (Initial value)
Valve Model | Switching Method | Piping Connection Port Diameter Rc | Flow Rate Characteristics*2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | |||||||
C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | |||||
Body Ported Type | VZA4121-01 | 2 Position | Single | 1/8 | 2.0 | 0.14 | 0.49 |
VZA4221-01 | Double | 2.0 | 0.14 | 0.49 | |||
VZA4321-01 | 3 Position | Closed Center | 1.9 | 0.15 | 0.47 | ||
VZA4421-01 | Exhaust Center | 1.9 | 0.15 | 0.47 | |||
Base Mounted Type (With Sub-Plate) | VZA4141-1-01 | 2 Position | Single | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 |
VZA4141-1-02 | 1/4 | ||||||
VZA4141-2-01 | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 | |||
VZA4141-2-02 | 1/4 | ||||||
VZA4241-1-01 | Double | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 | ||
VZA4241-1-02 | 1/4 | ||||||
VZA4241-2-01 | 1/8 | 2.4 | 0.23 | 0.56 | |||
VZA4241-2-02 | 1/4 | ||||||
VZA4341-1-01 | 3 Position | Closed Center | 1/8 | 2.3 | 0.19 | 0.54 | |
VZA4341-1-02 | 1/4 | ||||||
VZA4341-2-01 | 1/8 | 2.3 | 0.19 | 0.54 | |||
VZA4341-2-02 | 1/4 | ||||||
VZA4441-1-01 | Exhaust Center | 1/8 | 2.3 | 0.21 | 0.52 | ||
VZA4441-1-02 | 1/4 | ||||||
VZA4441-2-01 | 1/8 | 2.3 | 0.21 | 0.52 | |||
VZA4441-2-02 | 1/4 |
Valve Model | Flow Rate Characteristics*2 | Pilot Pipe Connection Port Diameter | Pilot Port Piping Location | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | ||||||
C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | ||||
Body Ported Type | VZA4121-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | M5 ×; 0.8 | Body side |
VZA4221-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | |||
VZA4321-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | |||
VZA4421-01 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | |||
Base Mounted Type (With Sub-Plate) | VZA4141-1-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | M5 ×; 0.8 | Sub-plate side |
VZA4141-1-02 | ||||||
VZA4141-2-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | Body side | ||
VZA4141-2-02 | ||||||
VZA4241-1-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | Sub-plate side | ||
VZA4241-1-02 | ||||||
VZA4241-2-01 | 2.2 | 0.19 | 0.54 | Body side | ||
VZA4241-2-02 | ||||||
VZA4341-1-01 | 2.3 | 0.21 | 0.54 | Sub-plate side | ||
VZA4341-1-02 | ||||||
VZA4341-2-01 | 2.3 | 0.21 | 0.54 | Body side | ||
VZA4341-2-02 | ||||||
VZA4441-1-01 | 2.2 | 0.22 | 0.52 | Sub-plate side | ||
VZA4441-1-02 | ||||||
VZA4441-2-01 | 2.2 | 0.22 | 0.52 | Body side | ||
VZA4441-2-02 |
*1: Base Mounted Type Without Sub-Plate: VZA4□41-1/2.
*2: Maximum port diameter value.
(Units: mm)
2 position single: VZA4121-01 dimensional drawing
(Units: mm)
2 position double: VZA4221-01 dimensional drawing
(Units: mm)
3 position closed center: VZA4321-01 / 3 position exhaust center: VZA4421-01 dimensional drawing
(Units: mm)
2 position single: VZA4141-□-01/02 dimensional drawing
(Units: mm)
2 position double: VZA4241-□-01/02 dimensional drawing
(Units: mm)
3-position closed center: VZA4341-□-01/02 dimensional drawing
(Units: mm)
3-position exhaust center: VZA4441-□-01/02 dimensional drawing
Codice componente
|
---|
VZA4121-01 |
VZA4121-01-F |
VZA4141-1 |
VZA4141-1-02 |
VZA4141-2-01 |
VZA4141-2-02 |
VZA4221-01 |
VZA4241-1 |
VZA4241-1-01 |
VZA4241-1-02 |
VZA4241-2 |
VZA4241-2-02 |
VZA4321-01 |
VZA4341-1-02 |
VZA4341-2-02 |
VZA4441-2-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Opzione | Tipo valvola | Numero pilota | Metodo tubazione raccordo pilota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.82 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni pressione | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Raccordo su corpo | Tipo singolo | Raccordo su corpo (lato corpo) | ||
91.76 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni pressione | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con staffa con base | Raccordo su corpo | Tipo singolo | Raccordo su corpo (lato corpo) | ||
75.89 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni pressione | - | - | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | Tipo singolo | Lato piastra secondaria (interno) | ||
84.31 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni pressione | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Montaggio su base | Tipo singolo | Lato piastra secondaria (interno) | ||
84.32 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni pressione | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Montaggio su base | Tipo singolo | Lato del corpo (esterno) | ||
84.32 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni pressione | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Montaggio su base | Tipo singolo | Lato del corpo (esterno) | ||
106.23 € | 1 | 4 giorni | Universale | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Raccordo su corpo | Tipo doppio | Raccordo su corpo (lato corpo) | ||
106.23 € | 1 | 26 giorni | Universale | - | - | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | Tipo doppio | Lato piastra secondaria (interno) | ||
114.66 € | 1 | 26 giorni | Universale | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Montaggio su base | Tipo doppio | Lato piastra secondaria (interno) | ||
114.66 € | 1 | 26 giorni | Universale | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Montaggio su base | Tipo doppio | Lato piastra secondaria (interno) | ||
114.66 € | 1 | 26 giorni | Universale | - | - | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | Tipo doppio | Lato del corpo (esterno) | ||
114.66 € | 1 | 26 giorni | Universale | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Montaggio su base | Tipo doppio | Lato del corpo (esterno) | ||
148.39 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Raccordo su corpo | - | Raccordo su corpo (lato corpo) | ||
156.82 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Montaggio su base | - | Lato piastra secondaria (interno) | ||
156.82 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Montaggio su base | - | Lato del corpo (esterno) | ||
183.60 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro di scarico | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Montaggio su base | - | Lato del corpo (esterno) |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Con pilota | Numero di raccordi | 5 |
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Opzione
Tipo valvola
Numero pilota
Metodo tubazione raccordo pilota
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali