Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPA4150-04 external appearance
VPA4270-14 external appearance
2 position single VPA4150/4170 JIS code
2 position double VPA4250/4270 JIS code
3-position closed center VPA4350 JIS code
Pilot pressure range graph
Fluid | Air |
---|---|
Operating Pressure Range (MPa) | 0.2 to 0.9 |
Pilot Pressure Range (MPa) | See the pilot pressure graph below. |
Ambient and Working Fluid Temperature °C | 0 to 60 |
*1: Lubrication | Required (turbine oil class 1 ISO VG32 equivalent) |
Mounting Orientation | Free |
*2: Impact/Vibration Resistance (m/s2) | 150/50 |
*1: This valve is a lubricated type. Use class 1 turbine oil (ISO VG32).
*2: Impact resistance: No malfunctions after testing using a drop-type shock tester under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve with both pilot signal ON and OFF, once for each condition state. (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 1,000 Hz. The test was performed with both pilot signal ON and OFF and in the axial direction and at right angles to the main valve. (Initial value)
Switching Method | Model | Piping Connection Port Diameter | Flow Rate Characteristics | Weight (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||||
C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | C (dm3/[s·bar]) | b | Cv | |||||
2 Position | Single | VPA4150 | 3/8 | 15 | 0.22 | 3.6 | 16 | 0.33 | 4.5 | 1.9 |
1/2 | 17 | 0.15 | 4.0 | 19 | 0.28 | 5.1 | ||||
3/4 | 21 | 0.13 | 5.2 | 21 | 0.28 | 5.6 | 2.7 | |||
Double | VPA4250 | 3/8 | 15 | 0.22 | 3.6 | 16 | 0.33 | 4.5 | 1.9 | |
1/2 | 17 | 0.15 | 4.0 | 19 | 0.28 | 5.1 | ||||
3/4 | 21 | 0.13 | 5.2 | 21 | 0.28 | 5.6 | 2.7 | |||
3 Position | Closed Center | VPA4350 | 3/8 | 16 | 0.28 | 4.0 | 15 | 0.29 | 4.0 | 2.5 |
1/2 | 18 | 0.27 | 4.7 | 18 | 0.23 | 4.5 | ||||
3/4 | 22 | 0.19 | 5.3 | 20 | 0.23 | 5.0 | 3.3 | |||
Exhaust Center | VPA4450 | 3/8 | 16 | 0.28 | 3.9 | 16 (15) | 0.29 (0.28) | 4.2 (4.0) | 2.5 | |
1/2 | 18 | 0.24 | 4.5 | 19 (16) | 0.24 (0.27) | 4.8 (4.5) | ||||
3/4 | 22 | 0.15 | 5.1 | 22 (18) | 0.23 (0.30) | 5.5 (4.8) | 3.3 |
Switching Method | Model | Piping Connection Port Diameter | Effective area (mm2) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
2 Position | Single | VPA4150 | 1 | 120 | 2.7 |
VPA4170 | 1 1/4 | 280 | 8.8 | ||
1 1/2 | 300 | ||||
Double | VPA4250 | 1 | 120 | 2.7 | |
VPA4270 | 1 1/4 | 280 | 8.8 | ||
1 1/2 | 300 | ||||
3 Position | Closed Center | VPA4350 | 1 | 110 | 3.3 |
Exhaust Center | VPA4450 | 1 | 110 | 3.3 |
(Units: mm)
VPA4150-□-□ dimensional drawing
*The dimensions within ( ) are for the 3/4, 1 piping connection port diameters
(Units: mm)
VPA4250-□-□, VPA4350-□-□, VPA4450-□-□ dimensional drawing
(Units: mm)
VPA4170-12/14-□ dimensional drawing
(Units: mm)
VPA4270-12/14-□ dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura corpo | Numero pilota | Tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.32 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
197.32 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | G | 3/8 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
197.73 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
197.73 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 1/2 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
224.19 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
224.19 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 3/4 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
224.19 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
224.19 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | G | 1 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
224.19 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 1 | 3/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
154.11 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | - | - | 3/4 standard | Tipo singolo | Senza piastra secondaria | ||
759.06 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 1/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
759.06 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | G | 1 1/4 | 1 1/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
759.06 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 1 1/4 standard | Tipo singolo | Raccordo laterale | ||
427.03 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | - | - | 1 1/4 standard | Tipo singolo | Senza piastra secondaria | ||
204.02 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
204.02 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | G | 3/8 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
203.95 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
204.08 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | G | 1/2 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
203.97 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 1/2 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
232.03 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
232.03 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | G | 3/4 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
232.03 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 3/4 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
232.03 € | 1 | 4 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
244.27 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | G | 1 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
244.27 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 1 | 3/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
182.82 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | - | - | 3/4 standard | Tipo doppio | Senza piastra secondaria | ||
769.05 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 1 1/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
769.05 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 1 1/4 | 1 1/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
769.05 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | [Rc (R)] Rc | 1 1/2 | 1 1/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
769.05 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | NPT | 1 1/2 | 1 1/4 standard | Tipo doppio | Raccordo laterale | ||
499.18 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 2 posizioni scarico | - | - | 1 1/4 standard | Tipo doppio | Senza piastra secondaria | ||
389.34 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
389.34 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | G | 3/8 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
388.85 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
389.34 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | G | 1/2 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
389.34 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | NPT | 1/2 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.66 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.66 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | G | 3/4 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.53 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.65 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | G | 1 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.65 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | NPT | 1 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
388.85 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro chiuso | - | - | 3/4 standard | - | Senza piastra secondaria | ||
389.21 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro di scarico | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.60 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro di scarico | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.65 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro di scarico | G | 3/4 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.61 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro di scarico | [Rc (R)] Rc | 1 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.65 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro di scarico | G | 1 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale | ||
412.65 € | 1 | 26 giorni | [Altro] 3 posizioni centro di scarico | NPT | 1 | 3/4 standard | - | Raccordo laterale |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Con pilota | Numero di raccordi | 5 |
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Misura corpo
Numero pilota
Tubazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali