Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPA300 Series external appearance
VPA500 Series external appearance
VPA700 Series external appearance
Fluid | Air | |
---|---|---|
Switching Method | N.C. or N.O. (changeable) | |
Operating Pressure Range (MPa) | Standard | 0.2 to 1.0 |
For vacuums | -100 kPa to 0.2 | |
Pilot Pressure (MPa) | 0.2 to 1.0 (equal to or exceeding the operating pressure) | |
Ambient and Working Fluid Temperature °C | -10 to +50 (no freezing.) | |
Lubrication | Not required | |
Mounting Orientation | Free | |
Impact/Vibration Resistance (m/s2*) | 300/50 |
*Impact resistance: No malfunctions after testing under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve with both pilot signal ON and OFF, once for each condition state. (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 2,000 Hz. The test was performed with both pilot signal ON and OFF and in the axial direction and at right angles to the main valve. (Initial value)
Model | Piping Connection Port Diameter | 1 ←→ 2 (P ←→ A) | 2 ←→ 3 (A ←→ R) | Weight (g)* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C [dm3/(s·bar)] | b | Cv | C [dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||
VPA344 | 1/8 | 3.6 | 0.22 | 0.8 | 3.5 | 0.24 | 0.8 | 185 (118) |
1/4 | 3.9 | 0.22 | 0.9 | 3.8 | 0.14 | 0.9 | 180 (118) | |
VPA544 | 1/4 | 7.5 | 0.16 | 1.7 | 7.3 | 0.20 | 1.7 | 358 (233) |
3/8 | 8.8 | 0.07 | 2.0 | 8.8 | 0.13 | 2.0 | 350 (233) | |
VPA744 | 3/8 | 12.9 | 0.10 | 2.9 | 13.3 | 0.24 | 3.1 | 693 (476) |
1/2 | 14.7 | 0.05 | 3.3 | 15.0 | 0.17 | 3.4 | 675 (476) |
*Values in ( ) are for without sub-plate.
Standard type diagram
For vacuums - diagram
Component Parts
Number | Part Name | Material | Notes |
---|---|---|---|
1 | Body | Diecast aluminum | Urban white |
2 | Adapter Plate | Diecast aluminum | Urban gray |
3 | End Plate | Resin | Urban white |
4 | Piston | Resin | - |
5 | Poppet Valve | Aluminum, HNBR | - |
6 | Retainer | Resin | - |
7 | Spring | SUS | - |
Replacement Parts
Number | Part Name | Part number | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
VP344 | VP544 | VP744 | |||
8 | Gasket | VP300-217-1 | VP500-217-1 | VP700-217-1 | HNBR |
9 | Sub-Plate | VP300-202-□ | VP500-202-□ | VP700-202-□ | Diecast aluminum |
- | Hexagon socket head cap screw (1 pc.) | VP300-224-1 (M3 ×; 36) | VP500-224-1 (M4 ×; 46) | VP700-224-1 (M5 ×; 66) | For valve mounting |
*Mounting screw tightening torque: M3 (0.8 N·m) / M4 (1.4 N·m) / M5 (2.9 N·m)
(Units: mm)
Standard type: VPA344-1-01/02□A/B dimensional drawing
(Units: mm)
For vacuums: VPA344V-1-01/02□A/B dimensional drawing
(Units: mm)
Standard type: VPA544-1-02/03□A/B dimensional drawing
(Units: mm)
For vacuums: VPA544V-1-02/03□A/B dimensional drawing
(Units: mm)
Standard type: VPA744-1-03/04□A/B dimensional drawing
*See the SMC catalog for information other than that detailed above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | In dettaglio | Tipo valvola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.39 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
74.39 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
74.39 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
92.56 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
92.56 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
92.58 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
92.56 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
92.58 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
92.56 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
92.56 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | NPT | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
83.48 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPTF | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 4 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
88.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Aria | Tipo normalmente chiuso | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
88.89 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
110.69 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
110.69 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
110.69 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 1/4 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
110.69 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
110.69 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
110.69 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
110.69 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | G | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
97.98 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
97.98 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Normalmente aperto | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | NPT | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 39 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | G | 1/2 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | G | 1/2 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPT | 1/2 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
155.15 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | NPTF | 1/2 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
138.77 € | 1 | 26 giorni | Aria | Tipo normalmente chiuso | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
138.77 € | 1 | 26 giorni | Aria | Normalmente aperto | - | - | Con pilota | - | Montaggio su base / senza piastra secondaria | ||
164.24 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/8 | Con pilota | - | Montaggio su base | ||
164.24 € | 1 | 26 giorni | Vuoto | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Con pilota | - | Montaggio su base |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Senza olio | Numero pilota | Tipo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Numero di raccordi | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Liquido applicabile
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
In dettaglio
Tipo valvola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali