S0700, Elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base

S0700, Elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base
4-position, dual 3-port valve solenoid valve.
[Features]
· Features direct manual override.
· RoHS-compliant.·
· Voltage: 24 V DC, 12 V DC.
· Function: Standard type, external pilot (*dual 3-port cannot be supported.)

(i)Nota

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Plug Lead Type, Base Mounted Single Unit S0700 Series

S0700 Series external appearance

S0700 Series external appearance

Type of actuation

  • 2-position single
  • 2-position double
  • 3-position closed center
  • 4-position dual 3-port (N.C. + N.C.) (exhaust center)
  • 4-position dual 3-port (N.O. + N.O.) (pressure center)
  • 4-position dual 3-port (N.C. + N.O.)

*See the manufacturer's catalog for symbols.

Structure Drawing

2-position single

2-position single

2-position double

2-position double

3-position closed center

3-position closed center

4-position dual 3-port valve

4-position dual 3-port valve

Component Parts

Number Part name Material
1 Body Zinc diecast
2 Spool Aluminum
3 Piston Resin
4 Manual Resin
5 Adapter Plate Resin
6 Interface gasket HNBR
7 Pilot Valve Assembly -

Outline dimensional drawing

2-position single

 

(Unit: mm)

 

Grommet: S0715(R)-□G-M5 dimensional drawings

Grommet: S0715(R)-□G-M5 dimensional drawings

 

(Unit: mm)

 

With plug connector / indicator light S0715(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

With plug connector / indicator light S0715(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

2-Position Double / 4-Position Dual 3-Port

 

(Unit: mm)

 

Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5 dimensional drawings

Grommet: S07(2, A, B, C)5(R)-□G-M5 dimensional drawings

 

(Unit: mm)

 

With plug connector / indicator light S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

With plug connector / indicator light S07(2, A, B, C)5(R)-□M(O)-M5 dimensional drawing

3-position closed center

 

(Unit: mm)

 

Grommet: S0735(R)-□G-M5 dimensional drawings

Grommet: S0735(R)-□G-M5 dimensional drawings

Precautions

  • *Product images may be representative images.
  • *See the manufacturer's catalog for product information other than the above.
Codice componente
S07A2-5G-C4
S07A2-5M-C4
S07A2-5MO-C4
S07A5-5G
S07A5-5G-M5
S07A5-5M
S07A5-5M-M5
S07A5-5MO
S07A5-5MO-M5
S07A5-6G
S07A5-6G-M5
S07A5-6M
S07A6-5G-C4
S07A6-5G-N1
S07A6-5M-C4
S07A6-5MO-C4
S07A6S-5G-C4
S07A6S-5M-C4
S07A6S-5MO-C4
S07A6S-6G-C4
S07A6S-6M-C4
S07B2-5MO-C4
S07B5-5G
S07B5-5G-M5
S07B5-5M
S07B5-5MO
S07B5-5MO-M5
S07B5-6G
S07B5-6G-M5
S07C5-5G
S07C5-5G-M5
S07C5-5M
S07C5-5M-M5
S07C5-5MO
S07C5-6G
S07C6S-5M-C4
S0712-5G-C4
S0712-5M-C2
S0712-5M-C4
S0712-5MO-C2
S0712-5MO-C4
S0712R-5M-C4
S0715-5G
S0715-5G-M5
S0715-5M
S0715-5M-M5
S0715-5MO
S0715-5MO-M5
S0715-6G
S0715-6G-M5
S0715-6M
S0715-6MO
S0715R-5G
S0715R-5G-M5
S0715R-5M
S0715R-5M-M5
S0715R-5MO
S0716-5G-C4
S0716-5G-N1
S0716-5M-C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Diametro tubo di collegamento Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Funzioni

79.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-Standard

87.56 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-Standard

84.40 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore-Standard

77.16 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

86.84 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

81.32 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

94.79 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

79.66 €

1 4 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore--

91.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore--

73.39 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)12 V DC--40 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-Standard

86.84 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)12 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

81.32 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)12 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

92.24 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-EXH. Tipo di raccordo ad attacco rapido

92.24 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø1/80.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-EXH. Tipo di raccordo ad attacco rapido

100.19 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-EXH. Tipo di raccordo ad attacco rapido

97.03 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore-EXH. Tipo di raccordo ad attacco rapido

92.24 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-EXH. Attacco, silenziatore tipo da incasso

100.19 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-EXH. Attacco, silenziatore tipo da incasso

97.03 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore-EXH. Attacco, silenziatore tipo da incasso

92.24 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)12 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-EXH. Attacco, silenziatore tipo da incasso

100.19 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)12 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-EXH. Attacco, silenziatore tipo da incasso

84.40 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore-Standard

73.39 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

86.84 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

81.32 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

79.66 €

1 4 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore--

91.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DCMM540 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore-Standard

73.39 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)12 V DC--40 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-Standard

86.84 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)12 V DCMM540 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-Standard

73.39 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

86.84 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

81.32 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

94.79 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

79.66 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreStandard / Senza lubrificazioneTipo doppio[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore--

73.39 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)12 V DC--40 o inf.Tubatura sottobaseStelo pilota0.09-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-Standard

100.19 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDoppia valvola a 3 vieDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.16Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-EXH. Attacco, silenziatore tipo da incasso

69.19 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-Standard

57.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø20.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-Standard

57.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-Standard

55.98 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø20.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore-Standard

55.98 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore-Standard

63.94 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.15Ø40.2–0.7EsternoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-Pilota esterna

47.34 €

1 4 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

60.81 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

51.35 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

64.81 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

49.73 €

1 Stesso giorno

Stock

ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore--

63.19 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore--

47.35 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)12 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

60.81 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)12 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoAnello di tenuta--

51.35 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)12 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M con filo conduttore--

49.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)12 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7CircuitoConnettore spina M senza filo conduttore--

53.68 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7EsternoAnello di tenuta--

67.15 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7EsternoAnello di tenuta--

57.68 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7EsternoConnettore spina M con filo conduttore--

71.15 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCMM56–25Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7EsternoConnettore spina M con filo conduttore--

56.06 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreStandard / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC---Tubatura sottobaseStelo pilota0.11-0.2–0.7EsternoConnettore spina M senza filo conduttore--

66.23 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.18Ø40.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-EXH. Tipo di raccordo ad attacco rapido

66.23 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.18Ø1/80.2–0.7CircuitoAnello di tenuta-EXH. Tipo di raccordo ad attacco rapido

70.23 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-50 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.18Ø20.2–0.7CircuitoConnettore spina tipo M con filo conduttore 300 m-EXH. Tipo di raccordo ad attacco rapido

Loading...

Informazioni di base

Con tenuta Guarnizione morbida

Supporto tecnico