Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VZ1000 Series external appearance
2-position single
Valve type | Pilot operated 4-port switching solenoid valve |
---|---|
Usable Fluids | Air |
Operating Pressure Range MPa | 0.15 to 0.7 |
Ambient Temperature and Operating Fluid Temperature °C | -10 to 50 (no freezing) |
*1: Response time (ms) (at 0.5 MPa) | 15 or less |
Maximum Operating Frequency Hz | 15 |
Effective area | See table below |
Lubrication | Not required |
Manual Operation | Non-locking, push type |
Exhaust throttle | Not available |
Mounting Orientation | Free |
*2: Impact Resistance / Vibration Resistance: m/s2 | 300/50 |
Enclosure | Dust-proof |
*1: Based on JIS B 8375-1981 dynamic performance testing. (Coil temperature of 20°C, at rated voltage, with no surge voltage suppressor)
*2: Impact resistance: No malfunctions after testing using a drop-type impact tester under the following conditions: in the axial direction and at a right angle to the main valve and armature in both energized and non-energized states (once for each condition state). (Initial value)
Vibration resistance: No malfunctions occurred in a 1-sweep test between 45 and 1,000 Hz. The test was performed in both energized and non-energized states and in the axial direction and at right angles to the main valve and armature. (Initial value)
(Unit: mm)
Valve Model Numbers | Switching Method | Effective area (mm2) | Piping connection port diameter | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|
VZ1120-□□□-M5 | 2-position single solenoid | 1→4 | 0.6 | M5 ×; 0.8 | 90 |
2→3 | 1.5 | ||||
1→2 | 1.0 | ||||
4→3 | 0.9 |
When not energized
When energized
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
(1) | Body | ZDC | Platinum silver |
(2) | Push Rod | Resin | - |
(3) | EXH poppet | NBR | - |
(4) | Back-up spring | SUS | - |
(5) | V seal | FKM | - |
(6) | Retainer assembly | Brass, NBR | - |
(7) | Poppet Spring | SUS | - |
Number | Part name | Material | Part number | Note |
---|---|---|---|---|
(8) | Solenoid assembly | Epoxy, SUS | DXT170-A-□□□ | - |
(9) | O-ring | NBR | KA00481 | Same as VZ3000 Series Same as VZ5000 Series |
(Unit: mm)
VZ1120-□(G, H)□-M5 dimensional drawings
(Unit: mm)
VZ1120-□L□-M5 dimensional drawing
(Unit: mm)
VZ1120-□M□-M5 dimensional drawing
(Unit: mm)
VZ1120-□D□-M5 dimensional drawing
*The numbers in boxes are for with a light and surge voltage suppressor
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.81 € | 1 | 26 giorni | 100 V AC | Terminale DIN con connettore | Con circuito di protezione | Assente | ||
78.50 € | 1 | 26 giorni | 200 V AC | Terminale DIN senza connettore | Assente | Assente | ||
89.27 € | 1 | 26 giorni | 200 V AC | Terminale DIN con connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
78.50 € | 1 | 26 giorni | 110 V AC | Terminale DIN senza connettore | Assente | Assente | ||
89.27 € | 1 | 26 giorni | 110 V AC | Terminale DIN con connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
78.44 € | 1 | 4 giorni | 220 V AC | Terminale DIN senza connettore | Assente | Assente | ||
81.82 € | 1 | 26 giorni | 220 V AC | Terminale DIN senza connettore | Con circuito di protezione | Assente | ||
78.44 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Terminale DIN con connettore | Assente | Assente | ||
77.69 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Terminale DIN senza connettore | Assente | Con staffa con base | ||
75.92 € | 1 | 4 giorni | 24 V DC | Terminale DIN senza connettore | Assente | Assente | ||
79.31 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Terminale DIN senza connettore | Con circuito di protezione | Assente | ||
81.81 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Terminale DIN con connettore | Con circuito di protezione | Assente | ||
88.47 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Terminale DIN con connettore | Con spia e circuito di protezione | Con staffa con base | ||
86.74 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Terminale DIN con connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
71.81 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Grommet lead wire 0.3 m | Assente | Con staffa con base | ||
70.06 € | 1 | 4 giorni | 24 V DC | Lunghezza filo conduttore anello di tenuta: 300mm | Assente | Assente | ||
73.52 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Grommet lead wire 0.3 m | Con circuito di protezione | Assente | ||
72.60 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Passacavo cavo conduttore 0,6 m | Assente | Assente | ||
75.98 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Passacavo cavo conduttore 0,6 m | Con circuito di protezione | Assente | ||
72.60 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina L con filo conduttore | Assente | Assente | ||
71.85 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina L senza filo conduttore | Assente | Assente | ||
75.98 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina L senza filo conduttore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
70.98 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina L, senza connettore$L plug connector without connector | Assente | Assente | ||
75.13 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina L, senza connettore$L plug connector without connector | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
78.50 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina L con filo conduttore | Con spia e circuito di protezione | Con staffa con base | ||
76.77 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina L con filo conduttore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
72.60 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina M con filo conduttore | Assente | Assente | ||
71.74 € | 1 | 4 giorni | 24 V DC | Connettore spina M senza filo conduttore | Assente | Assente | ||
75.92 € | 1 | 4 giorni | 24 V DC | Connettore spina M senza filo conduttore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
70.94 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina M, senza connettore | Assente | Assente | ||
74.32 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina M, senza connettore$M plug connector without connector | Con circuito di protezione | Assente | ||
76.82 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina M, senza connettore$M plug connector without connector | Con spia e circuito di protezione | Con staffa con base | ||
75.13 € | 1 | 4 giorni | 24 V DC | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
76.77 € | 1 | 26 giorni | 24 V DC | Connettore spina M con filo conduttore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
78.50 € | 1 | 26 giorni | 12 V DC | Connettore spina L senza filo conduttore | Con spia e circuito di protezione | Assente | ||
80.23 € | 1 | 26 giorni | 12 V DC | Connettore spina L con filo conduttore | Con circuito di protezione | Con staffa con base | ||
74.32 € | 1 | 26 giorni | 12 V DC | Connettore spina M senza filo conduttore | Assente | Assente | ||
73.45 € | 1 | 4 giorni | 12 V DC | Connettore spina M, senza connettore | Assente | Assente | ||
77.65 € | 1 | 26 giorni | 12 V DC | Connettore spina M, senza connettore$M plug connector without connector | Con spia e circuito di protezione | Assente |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 4 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | Caratteristiche | Standard / Bassa corrente | Numero di solenoidi | Tipo singolo |
A commutazione | 2 posizioni, scarico | Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tipo di attacco tubo | M |
Filettatura tubazione nominale | M5 | Diam. cilindro applicabile(Ø) | 16 o inf. | Tubazioni | Collegamento diretto |
Tipo di azionamento | Stelo pilota | Valore CV | 0.05 | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Pressione nominale(MPa) | 0.15–0.7 | Mandata aria pilota | Circuito | Interruttore manuale | Senza bloccaggio |
Conformità CE | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione
Ingresso elettrico conduttore
Spia / circuito di protezione
Opzione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali