Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VZS3650-5FZ-Q
VZS3000 Series external appearance (Plug-in base type)
VZS3000 Series external appearance (Non plug-in base type)
2-position single
2-position double
3-position closed center / exhaust center / pressure center
*Drawing shows closed center type.
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Die-cast aluminum | Platinum silver |
2 | Sub-plate | Die-cast aluminum | Platinum silver |
3 | Spool/Sleeve | Stainless steel | - |
4 | Adapter Plate | Resin | Black |
5 | End Plate | Resin | Black |
6 | Piston | Resin | - |
Number | Part name | Material | Part number |
---|---|---|---|
7 | Gasket | NBR | BG-VZS3000-1 (Grooved gasket 1 pc., small cross pan head screw 3 pcs.) BG-VZS3000 (Sheet gasket 1 pc., small cross-head/straight-slot combination pan head screw 3 pcs.)* |
8 | Small cross-head/straight-slot combination pan head screw | Carbon steel | |
9 | Pilot Valve Assembly | - | See the pilot valve assembly model number notation method on p. 19. |
10 | Light cover assembly | - | See the light cover assembly model number notation method on p. 19. |
*See p. 38 of the manufacturer's catalog.
(Unit: mm)
2-position single: VZS3150-□FZ-(01, 02) dimensional drawing
*Dimensions within parentheses are for Rc1/8.
(Unit: mm)
2-position double: VZS3250-□FZ-(01, 02), 3-position closed center: VZS3350-□FZ-(01, 02), 3-position exhaust center: VZS3450-□FZ-(01, 02), 3-position pressure center: VZS3550-□FZ-(01, 02) dimensional drawings
*Other dimensions are the same as the single type.
(Unit: mm)
3-position perfect: VZS3650-□FZ-(01, 02) dimensional drawing
*Other dimensions are the same as the single type.
(Unit: mm)
L plug connector: VZS3150-□L(Z)-(01, 02) dimensional drawing
(Unit: mm)
Grommet: VZS3150-□ (G, H)(S)-(01, 02) dimensional drawings
Codice componente
|
---|
VZS3650-5FZ-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
247.94 € | 1 | 4 giorni |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | Caratteristiche | Standard / Alta frequenza / Senza lubrificazione / Bassa corrente | Numero di solenoidi | Tipo doppio |
A commutazione | 3 posizioni perfetto | Stato allo spegnimento | Ritegno automatico | Tensione | 24 V DC |
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Standard |
Pressione nominale(MPa) | 0.1–1.0 | Mandata aria pilota | Esterno | Interruttore manuale | Senza bloccaggio |
Ingresso elettrico conduttore | A innesto | Spia / circuito di protezione | Con spia e circuito di protezione | Conformità CE | Sì |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VZS3000, il codice articolo è il seguente: VZS3650-5FZ-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VZS3650-5FZ-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali