Tappo magnetico al neodimio, tipo rotondo

Tappo magnetico al neodimio, tipo rotondo
[Caratteristiche]
· I tappi magnetici utilizzano l’energia magnetica in modo efficiente.
· Anche se aderiscono solo a un lato magnetico, la potenza magnetica del singolo lato viene concentrata sull’estremità del tappo. Di conseguenza, forniscono una forza di tenuta di molte volte più forte di un semplice magnete dello stesso tipo/dimensione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G60

Codice componente
G60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.38 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N) 100.1 o sup. Magnete (materiale) Magnete in neodimio

Si trova sulla pagina di Tappo magnetico al neodimio, tipo rotondo, il codice articolo è il seguente: G60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G60.

Supporto tecnico