Cilindro a perno, azione singola, ritorno molla serie CJP

Cilindro a perno, azione singola, ritorno molla serie CJP
· A short stroke miniature pin cylinder with a short full length.
[Features]
· Can be connected to a one-touch fitting and speed controller.
· Action: Single acting, spring return.
[Applications]
· Clamper, ejector, gripper, stopper, etc.

(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product pictures are representations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pin Cylinder, Single Acting, Spring Return CJP Series Specifications

A short stroke miniature cylinder with a short overall length

The installation space can be significantly reduced because the cylinder can be recessed directly into the machine body or mounted on a panel.
This allows the machine to be made even more compact.

Embedded type / Panel-mount type

Embedded type / Panel-mount type

Symbol Single acting, Spring return

Symbol
Single acting, Spring return

Specifications

ActionSingle acting, spring return
Maximum operating pressure0.7 MPa
Minimum operating pressureø40.3 MPa
ø60.2 MPa
ø10, ø150.15 MPa
Proof pressure1 MPa
Ambient and fluid temperature-10 to 70°C (no freezing)
LubricationNot required (non-lube)
Piston speed50 to 500 mm/s
CushionNone
Stroke length tolerance0 to +1.0
Rod-end typeWith thread, without thread
MountingPanel-mount typeEmbedded type
Accessories
(Standard equipment)
Standard EquipmentMounting nut (2)
Rod-end nut (2)*
Mounting nut (1)
Gasket (1)
Rod-end nut (2)*

*When rod end is threaded

Application Examples

Clamper

Clamper

 Ejector

Ejector

 Gripper

Gripper

Stopper

Stopper

Mounting style

Panel-mount type / Embedded type

Panel-mount type / Embedded type

Standard Strokes

Bore size (mm)Stroke (mm)
45, 10, 15
65, 10, 15
105, 10, 15
155, 10, 15

Spring Reaction Force

Bore size
(mm)
Stroke
(mm)
Retracted sideExtended side
45, 10, 152.801.00
65, 10, 153.921.42
105, 10, 155.982.45
155, 10, 1510.804.41

 

(Unit: N)

 

*Same spring force for all strokes.

Weight list

ModelStroke (mm)
51015
CJP□4101315
CJP□610.613.115.6
CJP□10283338
CJP□15728292

 

(Unit: g)

 

*Does not include weight (4 g) of hose nipple for panel mounting.

Codice componente
CJPB4-5
CJPB4-10-B
CJPB6-5
CJPB6-5H4
CJPB6-5H4-B
CJPB6-5H6
CJPB6-5H6-B
CJPB6-10
CJPB6-10-B
CJPB6-10H4
CJPB6-10H4-B
CJPB6-10H6
CJPB6-10H6-B
CJPB6-15-B
CJPB6-15H4
CJPB6-15H4-B
CJPB6-15H6
CJPB6-15H6-B
CJPB10-5
CJPB10-5-B
CJPB10-5H4
CJPB10-5H4-B
CJPB10-5H6
CJPB10-5H6-B
CJPB10-10
CJPB10-10H4
CJPB10-10H4-B
CJPB10-10H6
CJPB10-10H6-B
CJPB10-15
CJPB10-15-B
CJPB10-15H4
CJPB10-15H4-B
CJPB10-15H6
CJPB10-15H6-B
CJPB15-5H4
CJPB15-5H6
CJPB15-5H6-B
CJPB15-10
CJPB15-10H4
CJPB15-10H4-B
CJPB15-10H6
CJPB15-10H6-B
CJPB15-15
CJPB15-15H4
CJPB15-15H6
CJPS4-5
CJPS4-10
CJPS4-15
CJPS6-5-B
CJPS6-10-B
CJPS6-15
CJPS10-10-B
CJPS10-15
CJPS15-5
CJPS15-10
CJPS15-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Auto Switch Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Material of Gasket Su ordinazione (nipplo per flessibile)

17.65 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard45---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRSenza nipplo per flessibile

17.65 €

1 26 giorni --4--10~ 70-NessunoSenza filettaturaPanel mount Style-None

17.65 €

1 3 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard65---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRSenza nipplo per flessibile

17.65 €

1 4 giorni --65---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard65---Senza filettaturaMontaggio a pannelloNBRNipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 giorni --65---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 giorni --65---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard610---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRSenza nipplo per flessibile

17.65 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard610---Senza filettaturaMontaggio a pannelloNBRSenza nipplo per flessibile

17.65 €

1 4 giorni --610---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard610---Senza filettaturaMontaggio a pannelloNBRNipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 giorni --610---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 giorni --610---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

17.65 €

1 26 giorni --6--10~ 700.2~ 0.7NessunoSenza filettaturaPanel mount Style-None

17.65 €

1 3 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard615---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRNipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 giorni --615---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

17.65 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard615---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRNipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

17.65 €

1 4 giorni --615---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard105---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRSenza nipplo per flessibile

23.13 €

1 26 giorni --10--10~ 700.15~ 0.7NessunoSenza filettaturaPanel mount Style-None

23.13 €

1 4 giorni --105---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 giorni --105---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 giorni --105---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 giorni --105---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard1010---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRSenza nipplo per flessibile

23.13 €

1 4 giorni --1010---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 giorni --1010---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 giorni --1010---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 giorni --1010---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)Standard1015---Con filettaturaMontaggio a pannelloNBRSenza nipplo per flessibile

23.13 €

1 26 giorni --10--10~ 700.15~ 0.7NessunoSenza filettaturaPanel mount Style-None

23.13 €

1 4 giorni --1015---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 giorni --1015---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

23.13 €

1 4 giorni --1015---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

23.13 €

1 4 giorni --1015---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

30.79 €

1 4 giorni --155---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 giorni --155---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

30.79 €

1 4 giorni --155---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

30.79 €

1 26 giorni --15--10~ 700.15~ 0.7NessunoCon filettaturaPanel mount Style-None

30.79 €

1 4 giorni --1510---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 giorni --1510---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 giorni --1510---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

30.79 €

1 4 giorni --1510---Senza filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

30.79 €

1 26 giorni --15--10~ 700.15~ 0.7NessunoCon filettaturaPanel mount Style-None

30.79 €

1 4 giorni --1515---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø4 / ø2.5)

30.79 €

1 4 giorni --1515---Con filettaturamodello con montaggio a pannello-Nipplo per flessibile (per tubazione ø6 / ø4)

16.74 €

1 4 giorni --45---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

16.74 €

1 4 giorni --410---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

16.74 €

1 4 giorni --415---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

16.74 €

1 26 giorni --6--10~ 700.2~ 0.7NessunoSenza filettaturaTipo incorporato-None

16.74 €

1 4 giorni --610---Senza filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

16.74 €

1 4 giorni --615---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

22.24 €

1 4 giorni --1010---Senza filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

22.24 €

1 4 giorni --1015---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

29.79 €

1 4 giorni --155---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

29.79 €

1 4 giorni --1510---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

29.79 €

1 4 giorni --1515---Con filettaturaTipo incorporato-Senza nipplo per flessibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento asta Aste singole Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard

Supporto tecnico