Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZR100-K15LZ-ECL-Q
Codice componente
|
---|
ZR100-K15LZ-ECL-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione aggiuntiva | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Ago di regolazione portata di rottura vuoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.94 € | 1 | 26 giorni | Filtro / Valvola per generatore di vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola di rottura del vuoto | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto NPN 1 uscita | N/D | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Pressostato per vuoto (ZSE2) + filtro | Conduttore con connettore (lunghezza 3 m) | No |
Loading...
Tipo | Unità | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Rc1/8 | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Rc1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5:: 50 | Tensione nominale | 24V DC |
Accessori | Staffa A o B | Con contrassegno CE | Con contrassegno CE |
Si trova sulla pagina di Modulo per il vuoto di grandi dimensioni: sistema pompa per vuoto serie ZR, il codice articolo è il seguente: ZR100-K15LZ-ECL-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZR100-K15LZ-ECL-Q.
Configura
Proprietà di base
Funzione aggiuntiva
Tipo
Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio
Ingresso elettrico
LED / circuito di protezione
Manuale
Specifiche uscita
Specifiche unità
Specifiche conduttore
Tipo interruttore per vuoto
Ingresso elettrico interruttore per vuoto
Ago di regolazione portata di rottura vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZR100-K15LNZ-F-L-Q |
ZR100-K15LOZ-E55CN-Q |
ZR100-K15LZ-E55CL-Q |
ZR100-K15MOZ-DBML-Q |
ZR100-K15MOZ-F-Q |
ZR100-K15MOZB-F-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione aggiuntiva | Combinazione di valvola di mandata e valvola di rilascio | Ingresso elettrico | LED / circuito di protezione | Manuale | Specifiche uscita | Specifiche unità | Specifiche conduttore | Tipo interruttore per vuoto | Ingresso elettrico interruttore per vuoto | Ago di regolazione portata di rottura vuoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.15 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | N/D | N/D | Senza conduttore | Filtro | N/D | Controdado | ||
452.18 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 1 uscita | N/D | Senza connettore | Pressostato per vuoto (ZSE2) + filtro | Senza conduttore con connettore | No | ||
458.94 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Meccanico, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo L | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 1 uscita | N/D | Lunghezza filo conduttore 0.3m | Pressostato per vuoto (ZSE2) + filtro | Conduttore con connettore (lunghezza 3 m) | No | ||
519.40 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Con display a LED, pressostato per vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo M | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Collettore aperto PNP 2 uscite | Unità fissa SI | Senza connettore | Pressostato digitale per vuoto (ZSE30A) + filtro | Conduttore con connettore (lunghezza: 2m | No | ||
355.81 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo M | With light/surge voltage suppressor | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | N/D | N/D | Senza connettore | Filtro | N/D | No | ||
355.81 € | 1 | 26 giorni | Valvola di rottura del vuoto / Valvola per generatore di vuoto / Filtro | Valvola di mandata (doppia elettrovalvola) / valvola di rilascio (N.C.) | Connettore spina tipo M | With light/surge voltage suppressor | Bloccabile tipo scanalato | N/D | N/D | Senza connettore | Filtro | N/D | No |