Ventosa a soffietto serie ZP2

Ventosa a soffietto serie ZP2
  • In Offerta
[Features]
· For use when there is limited space for using the buffer (spring type)
· For workpieces with inclined suction surfaces
· Applicable to ZP series adapters

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulle tipologie disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bellows Pad ZP2 Series / Pad Single Unit / J: Bellows Type (Multistage Type) Specifications

 

(Unit: mm)

 

J: bellows type (multistage type) external appearance

J: bellows type (multistage type) external appearance

J: bellows type (multistage type) usage example

J: bellows type (multistage type) usage example

ZP2-06J□ dimensional drawing

ZP2-06J□ dimensional drawing

Blast specification: ø10 mm, ø15 mm, ø25 mm, ø30 mm

  • Blast specifications allow workpieces to be removed more easily.
  • For lock rings, ø6 mm, ø10 mm and ø15 mm are not supported.

Bellows Pad ZP2 Series / Pad Single Unit / MB: Bellows Type Specifications

 

(Unit: mm)

 

MB: bellows type external appearance

MB: bellows type external appearance

ZP2-B04MB□ dimensional drawing

ZP2-B04MB□ dimensional drawing

ZP2-B06MB□ dimensional drawing

ZP2-B06MB□ dimensional drawing

Blast specification: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm, ø10 mm, ø15 mm, ø20 mm
Blast specifications allow workpieces to be removed more easily.

Bellows Pad ZP2 Series / With Adapter / MB: Bellows Type Specifications

 

(Unit: mm)

 

MB: bellows type (with adapter) external appearance

MB: bellows type (with adapter) external appearance

ZP2-TB04MB□□-A3 dimensional drawing

ZP2-TB04MB□□-A3 dimensional drawing

Blast specification: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm, ø10 mm, ø15 mm, ø20 mm
Blast specifications allow workpieces to be removed more easily.

Bellows Pad ZP2 Series / Pad Single Unit / ZJ: Bellows Type Specifications

 

(Unit: mm)

 

ZJ: bellows type external appearance

ZJ: bellows type external appearance

ZP2-06ZJ□ dimensional drawing

ZP2-06ZJ□ dimensional drawing

Weight: 0.3 g

*Mounting adapter is available as a special order.

Codice componente
ZP2-02ZJF
ZP2-02ZJGN
ZP2-02ZJGS
ZP2-02ZJN
ZP2-02ZJS
ZP2-02ZJU
ZP2-04ZJF
ZP2-04ZJGN
ZP2-04ZJGS
ZP2-04ZJN
ZP2-04ZJS
ZP2-04ZJU
ZP2-05ZJF
ZP2-05ZJGN
ZP2-05ZJGS
ZP2-05ZJN
ZP2-05ZJS
ZP2-05ZJU
ZP2-06JF
ZP2-06JGN
ZP2-06JGS
ZP2-06JN
ZP2-06JS
ZP2-06JU
ZP2-06ZJF
ZP2-06ZJGN
ZP2-06ZJGS
ZP2-06ZJN
ZP2-06ZJS
ZP2-06ZJU
ZP2-09JF
ZP2-09JF-X19
ZP2-09JGN
ZP2-09JGN-X19
ZP2-09JGS
ZP2-09JGS-X19
ZP2-09JN
ZP2-09JN-X19
ZP2-09JS
ZP2-09JS-X19
ZP2-09JU
ZP2-09JU-X19
ZP2-14JF
ZP2-14JF-X19
ZP2-14JGN
ZP2-14JGN-X19
ZP2-14JGS
ZP2-14JGS-X19
ZP2-14JN
ZP2-14JN-X19
ZP2-14JS
ZP2-14JS-X19
ZP2-14JU
ZP2-14JU-X19
ZP2-16JF
ZP2-16JF-X19
ZP2-16JGN
ZP2-16JGN-X19
ZP2-16JGS
ZP2-16JGS-X19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di piede Materiale gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)
Diametro filettatura ingresso porta per vuoto Vite di collegamento supporto Con o senza anello di blocco Tipo Amovibilità

7.98 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici2---Unità tamponeSpecifiche standard

6.50 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli2---Unità tamponeSpecifiche standard

6.84 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza2---Unità tamponeSpecifiche standard

6.39 €

4.35 €

1 Stesso giorno

Stock

Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli2---Unità tamponeSpecifiche standard

6.69 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza2---Unità tamponeSpecifiche standard

7.31 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--2---Unità tamponeSpecifiche standard

7.98 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici4---Unità tamponeSpecifiche standard

6.50 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli4---Unità tamponeSpecifiche standard

6.84 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza4---Unità tamponeSpecifiche standard

6.39 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli4---Unità tamponeSpecifiche standard

6.69 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza4---Unità tamponeSpecifiche standard

7.32 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--4---Unità tamponeSpecifiche standard

7.98 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici5---Unità tamponeSpecifiche standard

6.50 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli5---Unità tamponeSpecifiche standard

6.84 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza5---Unità tamponeSpecifiche standard

6.39 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli5---Unità tamponeSpecifiche standard

6.69 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza5---Unità tamponeSpecifiche standard

7.32 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--5---Unità tamponeSpecifiche standard

7.98 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici6--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

6.50 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli6--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

6.84 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza6--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

6.39 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli6--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

6.69 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza6--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

7.32 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--6--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

7.98 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici6---Unità tamponeSpecifiche standard

6.50 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli6---Unità tamponeSpecifiche standard

6.84 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza6---Unità tamponeSpecifiche standard

6.39 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli6---Unità tamponeSpecifiche standard

6.69 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza6---Unità tamponeSpecifiche standard

7.32 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--6---Unità tamponeSpecifiche standard

10.21 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici9--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.27 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici9--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.16 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli9--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.23 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli9--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

10.21 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza9--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.27 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza9--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.11 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli9--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

7.18 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli9--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.45 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza9--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

7.52 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza9--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.40 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--9--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.47 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--9--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

10.79 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici14--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.85 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici14--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.74 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli14--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.81 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli14--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

10.79 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza14--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.85 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza14--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.69 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli14--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

7.74 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR-Resistenza agli oli14--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.03 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza14--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.10 €

1 4 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica-Resistenza al freddo / Termoresistenza14--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.98 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--14--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.03 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma uretanica--14--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

10.79 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici16--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.85 €

1 26 giorni Standard / Solo tamponeGomma fluorurata-Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici16--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.74 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli16--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

8.81 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma nitrilica] NBR conduttiva-Diffusione statica / Resistenza agli oli16--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

10.79 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza16--Con anelloUnità tamponeSpecifiche standard

9.85 €

1 26 giorni Standard / Solo tampone[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva-Diffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza16--Senza anelloUnità tamponeSpecifiche standard

Loading...

Informazioni di base

Tipo di piede Soffietti Metodo di montaggio A incasso Materiale Gruppo gomma

Supporto tecnico