Ventosa con buffer albero scanalato a sfere (Serie ZP2/versione piatta)

Ventosa con buffer albero scanalato a sfere (Serie ZP2/versione piatta)
Una ventosa che utilizza una guida albero scanalato a sfere per il buffer.
[Caratteristiche]
· Forma: piatta.
· Direzione della porta di ingresso del vuoto: verticale.
· Corsa buffer: 6 mm.
· Specifica buffer: albero scanalato a sfere.
· Materiale della ventosa: NBR, gomma siliconica, gomma poliuretanica, FKM, NBR conduttivo, gomma siliconica conduttiva.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZP2-T02UFS6
ZP2-T02UGNS6
ZP2-T02UGSS6
ZP2-T02UNS6
ZP2-T02USS6
ZP2-T02UUS6
ZP2-T04UFS6
ZP2-T04UGNS6
ZP2-T04UGSS6
ZP2-T04UNS6
ZP2-T04USS6
ZP2-T04UUS6
ZP2-T06UFS6
ZP2-T06UGNS6
ZP2-T06UGSS6
ZP2-T06UNS6
ZP2-T06USS6
ZP2-T06UUS6
ZP2-T08UFS6
ZP2-T08UGNS6
ZP2-T08UGSS6
ZP2-T08UNS6
ZP2-T08USS6
ZP2-T08UUS6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Diametro tampone
(ø)

307.55 €

1 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici2

306.18 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli2

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza2

306.03 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli2

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza2

306.98 €

1 26 giorni Gomma uretanica-2

307.55 €

1 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici4

306.18 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli4

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza4

306.03 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli4

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza4

306.98 €

1 26 giorni Gomma uretanica-4

307.55 €

1 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici6

306.18 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli6

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza6

306.03 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli6

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza6

306.98 €

1 26 giorni Gomma uretanica-6

307.55 €

1 26 giorni Gomma fluorurataTermoresistenza / Resistente agli agenti chimici8

306.18 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBR conduttivaDiffusione statica / Resistenza agli oli8

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaDiffusione statica / Resistenza al freddo / Termoresistenza8

306.03 €

1 26 giorni [Gomma nitrilica] NBRResistenza agli oli8

306.27 €

1 26 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconicaResistenza al freddo / Termoresistenza8

306.98 €

1 26 giorni Gomma uretanica-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Profilo piatto Metodo di montaggio A incasso
Materiale Gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Filettatura femmina Diametro filettatura ingresso porta per vuoto M5
Specifiche buffer Albero scanalato a sfere Corsa buffer(mm) 6 Tipo Con buffer
Direzione di uscita vuoto Direzione verticale

Supporto tecnico