Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale convertitore (mm) | Corsa livello olio effettivo (mm) | Misura unità valvola | Valvola di controllo | Valvola combinata | Tensione nominale elettrovalvola | Ingresso elettrico elettrovalvola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572.97 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Nessuno | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
474.58 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
967.76 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
462.68 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
886.40 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Passacavo | ||
506.69 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
819.13 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
665.44 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
800.90 € | 1 | 26 giorni | 63 | 50 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
707.34 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Nessuno | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
486.48 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
719.31 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
963.97 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
671.47 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
793.85 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
775.98 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
952.05 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Valvola di arresto + valvola di salto | 200 V AC 50/60 Hz | Terminale DIN | ||
776.61 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
1,004.15 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
695.40 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
817.74 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
813.02 € | 1 | 26 giorni | 63 | 100 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
510.39 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
742.81 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
987.85 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | 100 V AC 50/60 Hz | Terminale DIN | ||
987.85 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
695.10 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
817.74 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
677.53 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
799.87 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
975.94 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
787.90 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
841.65 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
701.39 € | 1 | 26 giorni | 63 | 200 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
788.79 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Nessuno | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
555.15 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
787.97 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
1,032.61 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
862.52 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
844.65 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 100 V AC 50/60 Hz | Terminale DIN | ||
844.65 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
579.02 € | 1 | 26 giorni | 63 | 300 | Bassa portata | Valvola (regolazione) flusso timido (solo serie CCVS) | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
912.87 € | 1 | 26 giorni | 63 | 400 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
827.35 € | 1 | 26 giorni | 63 | 400 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Valvola di arresto + valvola di salto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
882.39 € | 1 | 26 giorni | 63 | 500 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
1,011.68 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Profilo a portata elevata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
1,244.48 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Profilo a portata elevata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
1,489.21 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Profilo a portata elevata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto + valvola di salto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
1,319.11 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Profilo a portata elevata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
1,301.11 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Profilo a portata elevata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
993.81 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Profilo a portata elevata | Valvola a farfalla | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
731.10 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Bassa portata | Nessuno | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
853.55 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Bassa portata | Nessuno | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
940.08 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
799.76 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Bassa portata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
620.81 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria | ||
910.23 € | 1 | 26 giorni | 100 | 100 | Bassa portata | Valvola a farfalla | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
1,378.85 € | 1 | 26 giorni | 100 | 200 | Profilo a portata elevata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | 24 V DC | Terminale DIN | ||
1,238.65 € | 1 | 26 giorni | 100 | 200 | Profilo a portata elevata | Valvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione) | Valvola di arresto | Valvola con funzionamento ad aria | Tipo con funzionamento ad aria | ||
1,053.61 € | 1 | 26 giorni | 100 | 200 | Profilo a portata elevata | Valvola a farfalla | Nessuno | - | Tipo con funzionamento ad aria |
Loading...
Tipo | Connector |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale convertitore(mm)
Corsa livello olio effettivo(mm)
Misura unità valvola
Valvola di controllo
Valvola combinata
Tensione nominale elettrovalvola
Ingresso elettrico elettrovalvola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali