Gruppo valvole serie CCVS/CCVL (Grande flusso/Piccolo flusso) (Codici componente - Download CAD)

Gruppo valvole serie CCVS/CCVL (Grande flusso/Piccolo flusso)
Gruppo valvole per convertitore.
[Caratteristiche]
· Dimensioni dell’unità valvola: piccolo flusso/grande flusso.
· Valvola (regolazione): nessuno, valvola (regolazione) di portata (con compensazione della pressione), valvola a farfalla, valvola (regolazione) regolatrice di portata timida (solo serie CCVS).
· Valvola combinata: nessuno*, valvola di arresto + valvola di arresto, valvola di arresto, valvola di arresto.
* Quando la valvola combinata è “nessuna”, non è inclusa alcuna elettrovalvola.
· Ingresso elettrico dell’elettrovalvola: pneumatico, passacavo, terminale DIN.
· Convertitore applicabile: flusso piccolo, 63 mm/100 mm, flusso grande, 100 mm/160 mm.

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCVL02-0-U2
CCVL02-5D-U2-Q
CCVL10-S
CCVL10-U2
CCVL11-0-U2
CCVL11-5D-S-Q
CCVL11-5D-U2-Q
CCVL12-0-U2
CCVL12-5D-S
CCVL12-5D-U2-Q
CCVL13-5D-U2-Q
CCVL20-U2
CCVL21-0-U2
CCVL22-0-U2
CCVL22-5D-U2-Q
CCVS02-5D-U2-Q
CCVS10-U1
CCVS10-U2
CCVS11-5D-U1-Q
CCVS12-0-S
CCVS12-5D-S-Q
CCVS13-0-S
CCVS13-1D-U1
CCVS13-5D-S-Q
CCVS23-0-S
CCVS23-5D-U1-Q
CCVS23-5D-U2-Q
CCVS30-U1
CCVS31-2D-S
CCVS32-5D-S
CCVS32-5D-U1-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura unità valvola Valvola di controllo Valvola combinata Tensione nominale elettrovalvola Ingresso elettrico elettrovalvola Simbolo suffisso Conformità CE

559.19 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataNessunoValvola di arrestoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

682.90 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataNessunoValvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Prodotto conforme alle norme CE

641.63 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Nessuno--Valvola singolaNessuno

641.63 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Nessuno--Unità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

874.37 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto + valvola di saltoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

1,119.10 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto + valvola di salto24 V DCTerminale DINValvola singolaProdotto conforme alle norme CE

1,119.10 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto + valvola di salto24 V DCTerminale DINUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Prodotto conforme alle norme CE

826.71 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arrestoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

949.16 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto24 V DCTerminale DINValvola singolaNessuno

949.16 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Prodotto conforme alle norme CE

931.18 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Prodotto conforme alle norme CE

623.81 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola a farfallaNessuno--Unità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

856.55 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola a farfallaValvola di arresto + valvola di saltoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

808.77 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola a farfallaValvola di arrestoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

931.18 €

1 26 giorni Profilo a portata elevataValvola a farfallaValvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Prodotto conforme alle norme CE

483.55 €

1 26 giorni Bassa portataNessunoValvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Prodotto conforme alle norme CE

262.65 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Nessuno--Unità per CC63 (unità montata su CCT63)Nessuno

262.65 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Nessuno--Unità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Nessuno

740.11 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto + valvola di salto24 V DCTerminale DINUnità per CC63 (unità montata su CCT63)Prodotto conforme alle norme CE

447.61 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arrestoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaValvola singolaNessuno

570.13 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto24 V DCTerminale DINValvola singolaProdotto conforme alle norme CE

429.82 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arrestoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaValvola singolaNessuno

552.19 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto100 V AC 50/60 HzTerminale DINUnità per CC63 (unità montata su CCT63)Nessuno

551.61 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo del flusso (con compensazione della pressione)Valvola di arresto24 V DCTerminale DINValvola singolaProdotto conforme alle norme CE

417.84 €

1 26 giorni Bassa portataValvola a farfallaValvola di arrestoValvola con funzionamento ad ariaTipo con funzionamento ad ariaValvola singolaNessuno

540.29 €

1 26 giorni Bassa portataValvola a farfallaValvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC63 (unità montata su CCT63)Prodotto conforme alle norme CE

540.29 €

1 26 giorni Bassa portataValvola a farfallaValvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC100 e CC160 (unità montata su CCT100 e 160)Prodotto conforme alle norme CE

286.53 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo flussoNessuno--Unità per CC63 (unità montata su CCT63)Nessuno

764.00 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo flussoValvola di arresto + valvola di salto200 V AC 50/60 HzTerminale DINValvola singolaNessuno

594.02 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo flussoValvola di arresto24 V DCTerminale DINValvola singolaNessuno

594.02 €

1 26 giorni Bassa portataValvola di controllo flussoValvola di arresto24 V DCTerminale DINUnità per CC63 (unità montata su CCT63)Prodotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connector

Supporto tecnico