Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensioni esterne della serie IS10
Esempio di utilizzo del pressostato
Modello | IS10-01 |
---|---|
Fluido | Aria e Gas inerte |
Pressione di prova | 1,0 MPa |
Pressione di esercizio massima | 0,7 MPa |
Gamma di pressioni impostate | 0,1 – 0,4 MPa Opzione: 0,1 – 0,6 MPa |
Temperatura ambiente e fluido | Da -5 ~ +60℃ (senza congelamento) |
Contatto | 1a |
Errore di scala | ±0,05 MPa o inferiore |
Isteresi | Fisso 0,08 MPa o inferiore |
Accuratezza di ripetizione | ±0,05 MPa o inferiore |
Specifiche cablaggio | Tipo di passacavo/lunghezza cavo conduttore 0,5 m Opzione: 3 m, 5 m |
Involucro protettivo | IP40 equivalente |
Misura attacco di collegamento | 1/8 |
Peso | 62 g |
Capacità di contatto | 2 V ACA, DC2W | ||
---|---|---|---|
Tensione di esercizio AC, DC | 24 V or less | 48 V | 48 V |
Corrente di esercizio massima | 50 mA | 40 mA | 20 mA |
Circuito elettrico della serie IS10 (Fino a 100 V AC/DC)
Simbolo JIS della serie IS10
Grafico dell’intervallo di impostazione della pressione della serie IS10
(Unità di misura: mm)
Dimensioni/disegno strutturale della serie IS10
Numero | Nome componente | Materiale |
---|---|---|
1 | Corpo | ZDC |
2 | Assieme interruttore | — |
3 | Piastra scudo | Nastro d’acciaio |
4 | Copertura | Nastro d’acciaio |
5 | Vite di regolazione | Ottone |
6 | Dado esagonale | Ottone |
7 | Vite mobile | PBT |
8 | Molla | SUS |
9 | Magnete | — |
10 | Pistone | POM |
11 | Imballaggio pistone | NBR |
12 | Piatto della scala | PC |
(Unità di misura: mm)
Aspetto esterno di IS10M (pressostato con distanziale)
Disegno quotato di IS10M (pressostato con distanziale)
Modello | A | B | C | D | Modelli compatibili |
---|---|---|---|---|---|
IS10M-20-A | 11 | 74 | 64 | 28 | AC20□-A |
IS10M-30-A | 13 | 85 | 71 | 30 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10M-40-A | 15 | 93 | 75 | 36 | AC40□-A |
IS10M-50-A | 17 | 97 | 77 | 44 | AC40□-06-A |
IS10M-60-A | 22 | 91 | 67 | 53 | AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B |
*) Per il collegamento modulare è necessario un distanziatore separato.
(Unità di misura: mm)
Aspetto esterno di IS10E (pressostato con adattatore per tubazioni)
Disegno quotato di IS10E (pressostato con adattatore per tubazioni)
Modello *1) | Misura attacco di collegamento | A | B | C | D | E | Modelli compatibili |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS10E-20□01-A | 1/8 | 30 | 66 | 55 | 28 | 16 | AC20□-A |
IS10E-20□02-A | 1/4 | ||||||
IS10E-20□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□02-A | 1/4 | 32 | 73 | 59 | 30 | 13 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10E-30□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□02-A | 1/4 | 32 | 79 | 61 | 37 | 13 | *2) AC40□-A |
IS10E-40□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-40□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□06-A | 3/4 |
*1) □ nel numero del modello indica il tipo di filettatura di collegamento. Non è necessario inserire alcun simbolo per rc, “N” per NPT o “F” per G.
*2) Non può essere montato su AC40□-06-A.
* È necessario un distanziatore separato per il collegamento modulare.
* Quando si installa un pressostato sull’AC40□-06-A, è possibile avvitando l’IS10-01S nell’adattatore per tubazioni E500-□06-A-X501 (con filettatura rc 1/8 sulla superficie superiore). Si prega di contattare il centro di assistenza del produttore per i prodotti assemblati.
*Consultare il catalogo di SMC per informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui sopra.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Direzione di collegamento tubi | Foro di montaggio | Display | Luce | Lead Wire | Hysteresis (MPa) | Option | Pressure Setting Range | Liquid contact parts seal material | Unità di pressione piastra graduata | Misura corpo | Posizione di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.69 € | 1 | 4 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
72.27 € | 1 | 4 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | - | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
80.74 € | 1 | 4 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
85.03 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
76.53 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
95.81 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
91.52 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
71.37 € | 1 | 22 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
75.65 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
66.98 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
86.24 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
63.05 € | 1 | 4 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
72.61 € | 1 | 4 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
81.11 € | 1 | 22 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
85.40 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
76.90 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
96.16 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
91.89 € | 1 | 22 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | - | - | - | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
71.73 € | 1 | 4 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | - | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
76.02 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
67.34 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
86.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
62.69 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
72.26 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
80.74 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
85.03 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
76.53 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
95.81 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
91.52 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
71.37 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
75.65 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
66.98 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
81.95 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
63.05 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
72.61 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
81.11 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
85.40 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
76.90 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
96.18 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
91.87 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
71.73 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | MPa | - | - | ||
76.02 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
67.34 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
86.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | [Filettature] Filettatura maschio | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 5 m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Con materiale di tenuta | Sia MPa che psi | - | - | ||
70.53 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
90.92 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato sinistro | ||
80.21 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
78.08 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
77.00 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
90.92 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/2] 1/2 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 40 | Lato destro | ||
101.66 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/2] 1/2 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 40 | Lato destro | ||
82.60 € | 1 | 24 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
94.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | [G] G | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L | - | - | - | 20 | - | ||
94.82 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato sinistro | ||
74.65 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
84.31 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/8] 1/8 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 3m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.4 MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
82.60 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato destro | ||
94.82 € | 1 | 22 giorni | - | - | - | - | [G] G | [1/4] 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L | - | - | - | 20 | - | ||
94.82 € | 1 | 22 giorni | - | - | - | - | [G] G | [1/4] 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L + R | - | - | - | 20 | - | ||
85.32 € | 1 | 26 giorni | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Sensore separato | Interruttore | Filettatura femmina | [G] G | [1/4] 1/4 | Inerte | 1 | -5~ 60 | 1 | 1 | [Sotto] IN BASSO | Disponibile | NA | Disponibile | 0.5m | Fisso 0.08 o inferiore | - | 0.1–0.6MPa | Senza materiale di tenuta | MPa | 20 | Lato sinistro |
Loading...
Tipo | Pressostato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Direzione di collegamento tubi
Lead Wire
Hysteresis(MPa)
Option
Pressure Setting Range
Liquid contact parts seal material
Unità di pressione piastra graduata
Misura corpo
Posizione di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali