Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G49-2-01 |
G49-2-02 |
G49-4-01 |
G49-4-02 |
G49-4-02-X3 |
G49-7-01 |
G49-7-02 |
G49-7-02-X3 |
G49-10-01 |
G49-10-02 |
G49-10-02-X3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Special Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.11 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R 1⁄8 | - | ||
32.11 € | 1 | 26 giorni | 0,2 MPa | R1/4 | - | ||
32.02 € | 1 | 98 giorni | 0,4 MPa | R 1⁄8 | - | ||
32.03 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/4 | - | ||
82.26 € | 1 | 26 giorni | 0,4 MPa | R1/4 | Parti di collegamento in acciaio inox | ||
32.15 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R 1⁄8 | - | ||
32.11 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/4 | - | ||
82.27 € | 1 | 26 giorni | 0,7 MPa | R1/4 | Parti di collegamento in acciaio inox | ||
32.15 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R 1⁄8 | - | ||
31.85 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | - | ||
82.26 € | 1 | 26 giorni | 1,0 MPa | R1/4 | Parti di collegamento in acciaio inox |
Loading...
Shape | Filettatura lato posteriore |
---|
Configura
Proprietà di base
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Special Specification
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali