Serie CQSKW tipo ad asta non rotante: Doppia azione, doppia asta

Serie CQSKW tipo ad asta non rotante: Doppia azione, doppia asta
Cilindro compatto ideale per la progettazione di macchine con ingombro ridotto.
[Caratteristiche]
· L’interruttore automatico compatto (M9) non sporgerà dalla scanalatura di montaggio.
· Anche quando si utilizzano gli interruttori automatici, non occupano spazio aggiuntivo.
· La sezione trasversale del tubo del cilindro ha la stessa configurazione con o senza interruttore automatico.
· Forma corpo quadrata che offre flessibilità per la progettazione di macchine.
· La direzione di montaggio dell’interruttore automatico consente requisiti di progettazione flessibili.
· Fissaggio cilindro base a 2 vie.
· Stelo antirotazione con elevata precisione antirotativa.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDQSKWB12-20DM
CDQSKWB20-15D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Pressione di esercizio
(MPa)
Body Options

64.73 €

1 26 giorni 120.07~1Estremità asta maschio

74.16 €

1 26 giorni 20-Standard (filettatura femmina estremità asta)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Auto Switch Senza interruttore automatico (magnete incorporato)
Lead Wire Length(m) Assente Number of Switches Assente Type of Mount Support Foro passante / Entrambe le estremità con maschiatura comune (standard)

Supporto tecnico