Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Materiali di tenuta | Grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0 – 60: | 0.2~ 1 | Vite M | F6B | 0.5 | 2 pz. | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
218.44 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
215.55 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
221.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
217.47 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
217.47 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
222.27 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
224.19 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
221.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
223.24 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
223.24 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
227.08 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
229.02 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
225.16 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
197.32 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
201.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso alimentare | ||
203.11 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso alimentare | ||
198.31 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
202.13 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso alimentare | ||
200.23 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
199.24 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
201.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
200.23 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
289.10 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0 – 60: | 0.2~ 1 | Vite M | F6P | 3 | 2 pz. | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
205.98 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso alimentare | ||
202.13 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
201.11 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
203.11 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
202.13 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
205.98 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso alimentare | ||
207.90 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso alimentare | ||
204.06 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
208.87 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso alimentare | ||
205.03 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
205.98 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
300.94 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0 – 60 | 0.2~ 1 | Vite M | F6P | 5 | 2 pz. | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
210.79 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso alimentare | ||
205.92 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
209.77 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso alimentare | ||
211.74 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso alimentare | ||
207.90 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
247.27 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
244.32 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
248.18 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
252.03 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
248.18 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
245.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
254.02 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
247.23 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
254.90 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
255.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
257.79 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
252.03 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
255.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
259.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | 50 | 0~70 | 0.2~1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | Esterno FKM | Grasso alimentare | ||
225.16 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
269.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0 – 60: | 0.2~ 1 | Vite M | F6P | 3 | 1 pz | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) | ||
229.90 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso alimentare | ||
233.74 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura maschio | NBR | Grasso alimentare | ||
227.03 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | 0~ 70 | 0.2~ 1 | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato, con guida di montaggio per interruttore automatico) | Assente | Assente | Filettatura femmina | NBR | Grasso standard (non per uso alimentare) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Materiali di tenuta
Grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali