Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Disposable Type / Straight Type, SFB300 Series external appearance
SFB30□-02 flow rate characteristics graph
Fluid: Compressed air / Inlet temperature: 20°C
Applicable Fluid | Air, nitrogen | |
---|---|---|
Operating Pressure*1 | MAX. 0.99 MPa, Vacuum 1.3 ×; 10-6 kPa | |
Operating Temperature | 5 to 120℃ | |
Element Proof Differential Pressure | MAX. 0.5 MPa | |
Element Reverse Differential Pressure | MAX. 0.07 MPa | |
Filtration*2 | 0.01 μm (filtration efficiency 99.99%) | |
Helium Leak Volume | 4.0 ×; 10-9 Pa·m3/sec or less | |
Main Material | Case/Cover | SUS316 (Interior/Exterior: Electrolytic polishing) |
Filtration Medium | PTFE membrane | |
Bracket | SUS304 |
*1: The maximum operating pressure is 0.99 MPa since this product does not conform to the High Pressure Gas Safety Law (Japan). Ensure that, if 0.1 MPa is exceeded, there is no pressure fluctuation during use.
*2: Measured under manufacturer's specified conditions.
Model | Rated Flow L/min (ANR)* | Connection | Filtration Area cm2 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
SFB300-02 | 45 | Rc 1/4 (female thread) | 10 | 0.14 |
SFB302-02 | TSJ 1/4 | 0.15 | ||
SFB305-02 | URJ 1/4 | 0.14 | ||
SFB315-02 | URJ 1/4 | 0.15 |
*At inlet pressure of 0.7 MPa and pressure drop of 0.02 MPa.
Disposable Type / Straight Type, SFB300 Series diagram
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Case | SUS 316 | Electrolytic polishing (interior/exterior) |
2 | Cover | ||
3 | Element | PTFE membrane | - |
4 | Bracket | SUS304 | - |
(Unit: mm)
SFB300-02 dimensional drawing
(Unit: mm)
SFB302-02 dimensional drawing
(Unit: mm)
SFB305-02/SFB315-02 dimensional drawing
Codice componente
|
---|
SFB300-02 |
SFB302-02 |
SFB305-02 |
SFB315-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|
308.19 € | 1 | 4 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | Usa e getta (misura stretta) | ||
402.40 € | 1 | 26 giorni | TSJ | Usa e getta (misura stretta) | ||
402.40 € | 1 | 26 giorni | URJ | Usa e getta (misura stretta) | ||
402.40 € | 1 | 4 giorni | URJ | Usa e getta (misura lunga) |
Loading...
Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.01μm | Portata aria trattamento(L/min) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura tubazione nominale | 1/4 | Ambiente d'esercizio | Clean Room Specifications (Prevent dust) | Rubinetto di scarico | NA |
Materiale bicchierino | Lega di alluminio | Protezione vaschetta | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.99 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali