Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFC100-02 |
SFC100-03 |
SFC102-02 |
SFC102-03 |
SFC105-02 |
SFC105-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
577.06 € | 1 | 26 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | ||
575.15 € | 1 | 26 giorni | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | ||
647.73 € | 1 | 26 giorni | TSJ | 1/4 | ||
647.73 € | 1 | 26 giorni | TSJ | 3/8 | ||
677.24 € | 1 | 26 giorni | URJ | 1/4 | ||
677.24 € | 1 | 26 giorni | URJ | 3/8 |
Loading...
Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 0.01μm | Portata aria trattamento(L/min) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Clean Room Specifications (Prevent dust) | Rubinetto di scarico | NA | Materiale bicchierino | Lega di alluminio |
Protezione vaschetta | NA | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.99 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali