Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Bellows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.95 € | 1 | 46 giorni | 20 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
75.56 € | 1 | 47 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
97.39 € | 1 | 47 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
113.77 € | 1 | 47 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
91.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
97.39 € | 1 | 26 giorni | 25 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
79.21 € | 1 | 46 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
81.92 € | 1 | 46 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
92.84 € | 1 | 45 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
98.26 € | 1 | 46 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
109.24 € | 1 | 45 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
109.24 € | 1 | 45 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
120.15 € | 1 | 46 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
116.48 € | 1 | 45 giorni | 40 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
123.74 € | 1 | 29 giorni | 40 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
138.32 € | 1 | 46 giorni | 40 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
141.97 € | 1 | 46 giorni | 40 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Nessuno | ||
112.02 € | 1 | 46 giorni | 20 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | ||
120.27 € | 1 | 48 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Copertone in nylon | ||
119.34 € | 1 | 48 giorni | 25 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | ||
103.81 € | 1 | 46 giorni | 32 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | ||
61.94 € | 1 | 46 giorni | 20 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
61.94 € | 1 | 45 giorni | 20 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
64.65 € | 1 | 45 giorni | 20 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
69.18 € | 1 | 17 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
74.61 € | 1 | 48 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
77.39 € | 1 | 47 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
80.10 € | 1 | 47 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
99.15 € | 1 | 48 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
78.27 € | 1 | 26 giorni | 32 | Senza magnete | Rc | - | Tipo base | Nessuno | ||
80.16 € | 1 | 46 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | ||
115.68 € | 1 | 48 giorni | 25 | Senza magnete | Rc | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 | Custom-made Specifications | Assente | Specification of cylinder | Tipo tubazione centralizzata |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali