Cilindro pneumatico serie CM2Q, Tipo a basso attrito: Doppio effetto, Stelo semplice

Cilindro pneumatico serie CM2Q, Tipo a basso attrito: Doppio effetto, Stelo semplice
* Questa serie è stata migrata alla nuova serie “cilindro liscio/CM2Y”, che realizza un funzionamento a basso attrito in entrambe le direzioni e a bassa velocità.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDM2QB25-50B
CDM2QB32-220F-A93
CDM2QB40-100B
CDM2QB40-330F
CM2QL32-310F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Tipo

69.18 €

1 26 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo baseDirezione di basso attrito: con pressione sul lato stelo

131.24 €

1 26 giorni 32Magnete incorporatoA930.52Tipo baseDirezione di basso attrito: con pressione sul lato della testa

115.61 €

1 26 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo baseDirezione di basso attrito: con pressione sul lato stelo

151.94 €

1 26 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo baseDirezione di basso attrito: con pressione sul lato della testa

102.98 €

1 26 giorni 32Senza magnete incorporatoNessuno--Tipo con piede assialeDirezione di basso attrito: con pressione sul lato della testa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni A basso attrito (Resistenza interna) Cushion Smorzatore in gomma
Operating Pressure(MPa) 0.02 to 0.7 Custom-made Specifications Assente

Supporto tecnico