Cilindro pneumatico, Tipo ad asta non rotante, Doppia azione, Asta doppia, Serie CG1KW

Cilindro pneumatico, Tipo ad asta non rotante, Doppia azione, Asta doppia, Serie CG1KW
Un cilindro pneumatico con una migliore operatività dell’interruttore automatico e una facile regolazione della posizione.
[Caratteristiche]
· La staffa dell’interruttore trasparente migliora la visibilità del LED indicatore.
· L’opzione del tipo base ora include una variante “senza filettatura femmina per montaggio su perno”.
· Con interruttore automatico (CDG1KW).
· Tipo: non rotante.
· Azione: doppio effetto.
· Tipo: doppia asta.
· Tipo di cuscino: paraurti in gomma.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDG1KWBN20-25Z
CDG1KWBN20-40Z
CDG1KWBN20-50Z
CDG1KWBN20-75Z
CDG1KWBN20-100Z
CDG1KWBN20-125Z
CDG1KWBN20-150Z
CDG1KWBN25-25Z
CDG1KWBN25-50Z
CDG1KWBN25-75Z
CDG1KWBN25-100Z
CDG1KWBN25-200Z
CDG1KWBN25-250Z
CDG1KWBN32-25Z
CDG1KWBN32-50Z
CDG1KWBN32-100Z
CDG1KWBN32-125Z
CDG1KWBN32-150Z
CDG1KWBN32-200Z
CDG1KWBN32-250Z
CDG1KWBN32-300Z
CDG1KWBN40-50Z
CDG1KWBN40-75Z
CDG1KWBN40-75Z-A93LS
CDG1KWBN40-125Z
CDG1KWBN40-200Z
CDG1KWBN40-300Z
CDG1KWBN50-50Z
CDG1KWBN50-75Z
CDG1KWBN50-100Z
CDG1KWBN50-125Z
CDG1KWBN50-200Z
CDG1KWBN50-300Z
CDG1KWBN63-50Z
CDG1KWFN20-100Z
CDG1KWLN20-100Z
CDG1KWLN25-200Z
CDG1KWLN25-250Z
CDG1KWLN40-300Z
CDG1KWZN32-200Z
CG1KWBN20-25Z
CG1KWBN25-50Z
CG1KWBN25-100Z
CG1KWBN32-25Z
CG1KWBN32-50Z
CG1KWBN50-150Z
CG1KWFN40-70Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Tipo di connettore

82.60 €

1 9 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

86.27 €

1 9 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

86.27 €

1 9 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

89.94 €

1 9 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

93.61 €

1 8 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

97.34 €

1 8 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

101.02 €

1 8 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

87.18 €

1 9 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

90.90 €

1 8 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

94.56 €

1 9 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

98.24 €

1 26 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

112.92 €

1 9 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo baseEstremità asta maschioAssente

120.31 €

1 9 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

90.90 €

1 8 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

94.56 €

1 8 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

101.90 €

1 8 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

105.58 €

1 8 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

109.24 €

1 9 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

116.65 €

1 8 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

123.98 €

1 9 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

131.32 €

1 9 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo baseEstremità asta maschioAssente

132.24 €

1 9 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

136.85 €

1 9 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

157.40 €

1 8 giorni 40Magnete incorporatoA9331Tipo base--

146.06 €

1 9 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

159.85 €

1 9 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

178.24 €

1 9 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

184.06 €

1 9 giorni 50Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

192.37 €

1 9 giorni 50Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

200.61 €

1 9 giorni 50Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

208.90 €

1 9 giorni 50Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

233.74 €

1 9 giorni 50Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

266.85 €

1 9 giorni 50Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

220.56 €

1 9 giorni 63Magnete incorporatoNessuno--Tipo base--

96.69 €

1 9 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo flangia--

97.52 €

1 26 giorni 20Magnete incorporatoNessuno--Tipo con piede assiale--

116.82 €

1 9 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo con piede assiale--

124.23 €

1 9 giorni 25Magnete incorporatoNessuno--Tipo con piede assiale--

185.08 €

1 8 giorni 40Magnete incorporatoNessuno--Tipo con piede assiale--

116.65 €

1 8 giorni 32Magnete incorporatoNessuno--Tipo base (senza filettatura femmina per montaggio su perno)--

80.02 €

1 9 giorni 20Senza magnete---Tipo base--

88.31 €

1 9 giorni 25Senza magnete---Tipo base--

95.65 €

1 8 giorni 25Senza magnete---Tipo base--

88.31 €

1 9 giorni 32Senza magnete---Tipo base--

91.98 €

1 9 giorni 32Senza magnete---Tipo base--

213.31 €

1 9 giorni 50Senza magnete---Tipo base--

139.10 €

1 26 giorni 40Senza magnete---Tipo flangia--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Standard Cushion Smorzatore in gomma
Operating Pressure(MPa) 0.08–1.0

Supporto tecnico