Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CA2WBH63TF-400 |
CDA2WBH100-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.40 € | 1 | 45 giorni | 63 | Senza magnete | G | - | ||
401.90 € | 1 | 44 giorni | 100 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Assente |
Operating Pressure(MPa) | 0,16 – 1,0 | Type of Mount Support | Tipo base | Bellows | Senza cordolo asta |
Tube Material | In alluminio | Custom-made Specifications | Assente | Tipo | Tipo idro-pneumatico |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali