Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Type of Mount Support | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.55 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Senza magnete | Rc | - | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
258.18 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Senza magnete | G | - | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
332.31 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Senza magnete | Rc | - | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
379.44 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Senza magnete | Rc | - | - | - | Senza staffa | Tipo base | Assente | ||
379.44 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Senza magnete | G | - | - | - | Senza staffa | Tipo base | Assente | ||
345.71 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Senza magnete | Rc | - | - | - | Nessuno | Perno a U | - | ||
283.48 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Senza magnete | G | - | - | - | Senza staffa | Tipo con piede assiale | Assente | ||
182.26 € | 1 | 26 giorni | 32 | 730 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
165.39 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | G | Nessuno | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
281.16 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
270.02 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
270.02 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Nessuno | Tipo base | - | ||
436.18 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Assente | ||
750.47 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo base | Assente | ||
191.82 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore | - | - | Senza staffa | Tipo flangia estremità asta | Assente | ||
590.02 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | - | ||
242.90 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Magnete incorporato | Rc | M9B | 3 | 2 | Senza staffa | Tipo con piede assiale | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Cuscino d'aria |
Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 | Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa | Bellows | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Type of Mount Support
Tipo di connettore
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali