Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Designazione codice modello
Aspetto della serie CA2K
Simbolo JIS della serie CA2K (cuscino d’aria)
Diametro interno del tubo (mm) | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|
Fluido | Pneumatico | ||
Pressione di prova | 1,5 MPa | ||
Pressione di esercizio massima | 1,0 MPa | ||
Pressione d’esercizio minima | 0,05 MPa | ||
Temperatura ambiente e fluido | Senza sensore da -10 a 70°C con sensore da -10 a 60°C * | ||
Velocità del pistone | da 50 a 500 mm/s | ||
Smorzamento | Smorzatore | ||
Tolleranza della lunghezza della corsa | Fino a 250st: (0- + 1,0), 251-600st: (da 0 a +1,4) | ||
Precisione asta non rotante | ±0.8° | ||
Coppia di rotazione ammessa | 0,44 Nm o meno | ||
Lubrificazione | Non richiesto (non lubrificato) | ||
Tipo di montaggio | Tipo base, tipo con piede assiale, tipo flangia per estremità asta, tipo flangia per lato testa, tipo con cerniera singola, tipo con cerniera doppia, tipo perno di articolazione centrale |
(Unità: kg)
Diametro interno del tubo (mm) | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|
Peso base | Tipo base | 0.88 | 1.32 | 1.91 |
Tipo con piede assiale | 1.07 | 1.54 | 2.25 | |
Flangia | 1.25 | 1.77 | 2.70 | |
Cavallotto singolo | 1.11 | 1.66 | 2.54 | |
Tipo a doppia cerniera | 1.15 | 1.75 | 2.70 | |
Con perno di articolazione | 1.24 | 1.80 | 2.71 | |
Peso aggiuntivo per 50 mm di corsa | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
Accessori | Giunto a snodo singolo | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
Giunto a snodo doppio (con perno) | 0.37 | 0.43 | 0.43 |
Calcolo
(Esempio) CA2KL40-100
1,07 + 0,20 x 100/50 = 1,47 kg
Disegno strutturale serie CA2K
Numero | Nome | Materiale | Note |
---|---|---|---|
1 | Copristelo | Lega di alluminio | Rivestimento metallico |
2 | Copertura testa | Alluminio pressofuso | Rivestimento metallico |
3 | Tubo cilindrico | Lega di alluminio | Alluminio anodizzato duro |
4 | Asta del pistone | Acciaio al carbonio | Cromatura dura |
5 | Pistone | Lega di alluminio | Cromato |
6 | Anello smorzatore A | Acciaio laminato | Zinco cromato |
7 | Anello smorzatore | Acciaio laminato | Zinco cromato |
8 | Guida non rotante | Lega sinterizzata impregnata d’olio | — |
9 | Valvola d’ammortizzo | Filo in acciaio | Cromato trivalente zincato |
10 | Tirante | Acciaio al carbonio | Cromato trivalente zincato |
11 | Rondella elastica | Filo in acciaio | Cromato trivalente zincato |
12 | Dado pistone | Acciaio laminato | Cromato trivalente zincato |
13 | Anello di sicurezza | Acciaio per molle | Rivestito di fosfato |
14 | Rondella elastica | Filo in acciaio | Cromato trivalente zincato |
15 | Dado per tirante | Acciaio laminato | Cromato trivalente zincato |
16 | Indossare l’anello | Resina | — |
17 | Supporto guarnizione cuscino | Lega di alluminio | — |
18 | Guarnizione ammortizzante | Uretano | — |
19 | Imballaggio della canna | NBR | — |
20 | Imballaggio pistone | NBR | — |
21 | Guarnizione della valvola d’ammortizzo | NBR | — |
22 | Guarnizione del tubo del cilindro | NBR | — |
23 | Guarnizione pistone | NBR | O-ring |
24 | Dado per estremità stelo | Acciaio laminato | Cromato trivalente zincato |
(Unità di misura: mm)
Disegno quotato CA2KB di tipo base
(Unità di misura: mm)
Diametro interno del tubo (mm) | Intervallo corsa (mm) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H1 | J | KA | M | MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza cordolo asta | Con soffietti | |||||||||||||||
40 | Fino a 500 | 20 – 500 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8 × 1.25 | 14 | 11 | M14 × 1.5 |
50 | Fino a 600 | 20–600 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8 × 1.25 | 18 | 11 | M18 × 1.5 |
63 | Fino a 600 | 20–600 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10 × 1.25 | 18 | 14 | M18 × 1.5 |
(Unità di misura: mm)
Diametro interno del tubo (mm) | N | P | S | Senza cordolo asta | Con soffietti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ZZ | d | a | f | a | L | ZZ | ||||
40 | 27 | 1/4 | 84 | 51 | 146 | 56 | 43 | 11.2 | 59 | 1/4 di corsa | 154 |
50 | 30 | 3/8 | 90 | 58 | 159 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 di corsa | 167 |
63 | 31 | 3/8 | 98 | 58 | 170 | 64 | 52 | 11.2 | 66 | 1/4 di corsa | 178 |
Disegno di installazione corretta
Disegno di installazione errata
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Tipo di connettore | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.89 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
161.19 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
161.19 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
205.32 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Copertone in nylon | - | - | ||
165.52 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
169.81 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
174.11 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
178.37 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
182.68 € | 1 | Preventivo | 40 | 730 | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
195.60 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
221.35 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
238.60 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
217.11 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
224.55 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
232.10 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
247.15 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
322.35 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
382.52 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
254.69 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
250.39 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
257.89 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
265.44 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
272.97 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
280.47 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
288.02 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
295.52 € | 1 | Preventivo | 63 | 730 | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
393.24 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
167.69 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Perno a U | Nessuno | - | - | ||
171.98 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Perno a U | Nessuno | - | - | ||
223.61 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Perno a U | Nessuno | - | - | ||
393.31 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Perno a U | Nessuno | - | - | ||
310.61 € | 1 | Preventivo | 63 | 730 | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Perno a U | Nessuno | - | - | ||
171.98 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
180.60 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
184.92 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
206.39 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
223.61 € | 1 | Preventivo | 40 | 328 | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
171.98 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | G | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Standard | ||
227.90 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
265.48 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
272.97 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
295.56 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
295.56 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | - | - | ||
363.27 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | NPT | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Senza cordolo asta | Assente | Standard | ||
189.18 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Flangia lato testa | Senza cordolo asta | Assente | Standard | ||
193.47 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Flangia lato testa | Nessuno | - | - | ||
220.37 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Flangia lato testa | Nessuno | - | - | ||
257.94 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Senza smorzatore | Senza magnete | Rc | - | - | - | Flangia lato testa | Nessuno | - | - | ||
176.31 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Nessuno | - | - | ||
197.77 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Nessuno | - | - | ||
295.56 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Nessuno | - | - | ||
303.11 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Nessuno | - | - | ||
360.10 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Copertone in nylon | - | - | ||
363.27 € | 1 | 28 giorni | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Nessuno | - | - | ||
195.65 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Nessuno | - | - | ||
262.24 € | 1 | Preventivo | 50 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Nessuno | - | - | ||
317.03 € | 1 | Preventivo | 63 | - | Cuscino d'aria | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con perno di articolazione centrale | Nessuno | - | - | ||
161.26 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
169.87 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - | ||
174.18 € | 1 | Preventivo | 40 | - | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | - | - | Tipo base | Nessuno | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05–1.0 |
Custom-made Specifications | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Tipo di connettore
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali