Cilindro pneumatico, tipo ad asta non rotante (Serie CA2KW doppia azione, doppia asta)

Cilindro pneumatico, tipo ad asta non rotante (Serie CA2KW doppia azione, doppia asta)
Un cilindro pneumatico di peso ridotto che può essere reso fino al 15% più leggero modificando la forma del copristelo e del copritesta.
[Caratteristiche]
· Tipo ad asta non rotante: doppia azione, doppia asta.
· Facile controllo dello smorzatore
· Possono essere montati vari interruttori come sensori compatti e interruttori resistenti ai campi magnetici.
· Senza sensore (CA2KW) o con sensore (magnete incorporato) (CDA2KW).
· Alesaggio: 40 mm/50 mm/63 mm.
· Tipi di filettature porte: Rc, NPT, G.
· Cuscino: cuscino d’aria (Nil), senza cuscino (N).

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA2KWB40-50
CA2KWB50-50
CA2KWT50TF-100
CDA2KWB63-100
CDA2KWF50-300
CDA2KWF50-360
CDA2KWF63-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Specifications Port thread type Auto Switch Type of Mount Support

199.84 €

1 46 giorni 40Senza magneteRc-Tipo base

243.95 €

1 17 giorni 50Senza magneteRc-Tipo base

293.44 €

1 45 giorni 50Senza magneteG-Tipo con perno di articolazione centrale

317.03 €

1 17 giorni 63Magnete incorporatoRcNessunoTipo base

357.90 €

1 28 giorni 50Magnete incorporatoRcNessunoTipo flangia estremità asta

396.60 €

1 46 giorni 50Magnete incorporatoRcNessunoTipo flangia estremità asta

322.40 €

1 51 giorni 63Magnete incorporatoRcNessunoTipo flangia estremità asta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Standard Cushion Cuscino d'aria
Operating Pressure(MPa) 0.08–1.0

Supporto tecnico