Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620.98 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
674.00 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
674.00 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
700.50 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
726.97 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
726.97 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
885.87 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
991.81 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
991.81 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
694.11 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
753.47 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
753.47 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
812.79 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
944.55 € | 1 | 26 giorni | 140 | Senza smorzatore | 0.005–0.7 | Magnete incorporato | Rc | Nessuno | Tipo base | Copertone resistente al calore | - | ||
872.15 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
815.92 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
815.92 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,494.23 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
849.82 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
883.81 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
883.81 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
917.68 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
951.58 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
951.58 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
985.48 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,019.40 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,087.31 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,155.06 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,290.68 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
647.45 € | 1 | Preventivo | 125 | Smorzatori sui due lati | 0.005–0.7 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Cavallotto singolo | Nessuno | Assente | ||
674.02 € | 1 | Preventivo | 125 | Smorzatori sui due lati | 0.005–0.7 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Cavallotto singolo | Nessuno | Assente | ||
674.00 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
674.00 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
726.97 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
832.90 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
951.47 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
620.98 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,019.40 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
815.92 € | 1 | Preventivo | 160 | Smorzatori sui due lati | 0.005–0.7 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | ||
815.92 € | 1 | Preventivo | 160 | Smorzatori sui due lati | 0.005–0.7 | Magnete incorporato | G | Nessuno | Tipo flangia estremità asta | Nessuno | Assente | ||
700.50 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
726.97 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
620.98 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
647.47 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,010.85 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
582.74 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
582.87 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
582.87 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
582.87 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
635.90 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
635.90 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
662.39 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
688.87 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
713.23 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
742.90 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
772.56 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
773.47 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
773.63 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
841.52 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
875.37 € | 1 | Preventivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | A basso attrito (Resistenza interna) |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali