Cilindro liscio serie CS2Y

Cilindro liscio serie CS2Y
[Caratteristiche]
· Cilindro pneumatico progettato con basso attrito del pistone, ideale per applicazioni come il controllo della pressione di contatto, che richiede movimenti fluidi a basse pressioni
· Bassa Resistenza allo scorrimento con pressione minima di esercizio di 0,005 MPa

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDS2YB125-1000
CDS2YB125-400
CDS2YB140-25
CDS2YB140-50
CDS2YB140TF-100A
CDS2YB160-1100
CDS2YB160TF-100A
CDS2YB160TF-100H
CDS2YB160TF-150
CDS2YB160TF-150A
CDS2YB160TF-400
CDS2YD160TF-350
CDS2YF140-50
CDS2YL140TF-600
CDS2YT125-200-XC14A
CDS2YT160TF-125A
CDS2YT160TF-150A
CDS2YT160TF-225A
CS2YB125-100
CS2YB125TF-100
CS2YB125TF-200
CS2YB160-25
CS2YB160-200
CS2YB160-250
CS2YB160-300
CS2YB160TF-500
CS2YB160TF-520
CS2YD125-100
CS2YD125-300
CS2YD160-200A-XC26
CS2YD160-250-XC26
CS2YF140TF-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications

952.06 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

659.03 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

596.89 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

596.89 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

596.50 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

1,323.35 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

688.06 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

688.06 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

719.90 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

719.40 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

878.37 €

1 26 giorni 160A basso attrito (Resistenza interna)Senza smorzatoreMagnete incorporatoGNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente

916.48 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

655.85 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

932.05 €

1 26 giorni 140A basso attrito (Resistenza interna)Senza smorzatoreMagnete incorporatoGNessunoAssenteCon piedeNessunoAssente

637.85 €

1 38 giorni -Standard / Bassa velocità-------XC14A

848.66 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

848.66 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

814.27 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

500.11 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

500.11 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

548.84 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

671.11 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

734.27 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

766.53 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

797.84 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

924.77 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

988.53 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

544.60 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

642.52 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

875.73 €

1 56 giorni -Standard / Bassa velocità-------XC26

896.95 €

1 58 giorni -Standard / Bassa velocità-------XC26

1,322.52 €

1 26 giorni -Standard / Bassa velocità--------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Operating Pressure(MPa) 0.005–0.7

Supporto tecnico