Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Additional Function | Clamping Force (kN) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Larghezza perno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.15 € | 1 | 98 giorni | 25 | 50 | No (Standard) | 0.246 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 9 | ||
299.48 € | 1 | 26 giorni | 32 | 50 | No (Standard) | 0.402 | P3DWASE | 0.3 | 2 pz. | 9 | ||
154.90 € | 1 | 26 giorni | 32 | 50 | No (Standard) | 0.402 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 9 | ||
158.19 € | 1 | 26 giorni | 32 | 75 | No (Standard) | 0.402 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 9 | ||
161.52 € | 1 | 26 giorni | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 9 | ||
165.15 € | 1 | 98 giorni | 25 | 50 | No (Standard) | 0.246 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 12 | ||
268.66 € | 1 | 26 giorni | 25 | 50 | Speed Controller | 0.246 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 12 | ||
299.48 € | 1 | 26 giorni | 32 | 50 | No (Standard) | 0.402 | P3DWASE | 0.3 | 2 pz. | 12 | ||
165.02 € | 1 | 26 giorni | 32 | 75 | No (Standard) | 0.402 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 12 | ||
310.85 € | 1 | 26 giorni | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | P3DWA | 3 | 2 pz. | 12 | ||
180.00 € | 1 | 26 giorni | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 12 | ||
168.47 € | 1 | 26 giorni | 32 | 100 | No (Standard) | 0.402 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 12 | ||
208.61 € | 1 | 26 giorni | 32 | 100 | Speed Controller | 0.402 | Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automatico | Nessuno | Nessuno | 12 | ||
321.71 € | 1 | 26 giorni | 32 | 125 | No (Standard) | 0.402 | P3DWASE | 0.3 | 2 pz. | 12 |
Loading...
Operation Method | Straight Advancing Stroke | Rod Tip Shape | Profilo perno | Support Type | Perno |
---|---|---|---|---|---|
Rod Motion | Double Acting Piece Rod | Max. Pressure(MPa) | 1 | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Specifications | Tipo a magnete standard integrato/con interruttore automatico resistente ai campi magnetici (per AC) | Raccordo a punta | Giunto a snodo a U | Tipo di connettore | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Additional Function
Clamping Force(kN)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Larghezza perno(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali