Cilindro di bloccaggio modello sottile con blocco CLKG-X2095, CLKP-X2095 (tipo a magnete integrato standard/forte)

Cilindro di bloccaggio modello sottile con blocco CLKG-X2095, CLKP-X2095 (tipo a magnete integrato standard/forte)
La classe di cilindri di bloccaggio più piccola al mondo.
[Caratteristiche]
· Interruttore automatico compatto (D-P3DWA).
· Interruttore automatico allo stato solido con indicazione a 2 colori resistente ai campi magnetici.
· L’impostazione del codice articolo per il modello con regolatore di velocità riduce il problema della selezione e dell’ordinazione.
· CLKG: tipo a magnete standard integrato/D-P3DWA, D-P4DW.
· CLKP: tipo a magnete forte integrato/D-P7.
· Staffa terminale: giunto a snodo doppio.

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CLKGA32-75Y-B-P-X2095
CLKGA40-50Y-B-P-X2095
CLKGA40-50Y-F-P-X2095
CLKGB32-75Y-F-X2095
CLKGB32-75YS-B-X2095
CLKGB32-75YS-F-X2095
CLKGB32-150YS-B-X2095
CLKGB40-50Y-B-P-X2095
CLKGB40-50Y-F-X2095
CLKGB40-75Y-B-P-X2095
CLKGB40-100Y-F-P-X2095
CLKPB32-50Y-B-X2095
CLKPB32-75Y-B-P-X2095
CLKPB32-125Y-B-P-X2095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cylinder Dia.
(Ø)
Stroke S
(mm)
Additional Function Clamping Force
(kN)
Auto Switch Specifications Larghezza perno
(mm)
Direzione di blocco

362.03 €

1 26 giorni 3275No (Standard)0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato9Bloccaggio ritrazione

378.06 €

1 26 giorni 4050No (Standard)0.63Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato9Bloccaggio ritrazione

392.32 €

1 26 giorni 4050No (Standard)0.63Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato9Bloccaggio estensione

229.56 €

1 26 giorni 3275No (Standard)0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio estensione

390.45 €

1 26 giorni 3275Speed Controller0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio ritrazione

401.85 €

1 26 giorni 3275Speed Controller0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio estensione

400.76 €

1 26 giorni 32150Speed Controller0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio ritrazione

378.06 €

1 26 giorni 4050No (Standard)0.63Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio ritrazione

380.34 €

1 26 giorni 4050No (Standard)0.63Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio estensione

382.65 €

1 26 giorni 4075No (Standard)0.63Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio ritrazione

400.94 €

1 26 giorni 40100No (Standard)0.63Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete standard integrato12Bloccaggio estensione

390.24 €

1 26 giorni 3250No (Standard)0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/senza guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete potente integrato12Bloccaggio ritrazione

405.15 €

1 26 giorni 3275No (Standard)0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete potente integrato12Bloccaggio ritrazione

412.05 €

1 26 giorni 32125No (Standard)0.402Senza interruttore automatico (magnete integrato)/con guida di montaggio per interruttore automaticoTipo di magnete potente integrato12Bloccaggio ritrazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operation Method Straight Advancing Stroke Rod Tip Shape Profilo perno Support Type Perno
Rod Motion Double Acting Piece Rod Max. Pressure(MPa) 1 Operating Temperature Range(℃) -10:: 60
Lead Wire Length(m) Nessuno Number of Switches Nessuno Raccordo a punta Giunto a snodo a U

Supporto tecnico