Cilindro di bloccaggio con perno (tipo diamante, tipo rotondo) (Codici componente - Download CAD)

Cilindro di bloccaggio con perno (tipo diamante, tipo rotondo)
Altezza regolabile per il bloccaggio di un pezzo lavorato.
[Caratteristiche]
· Possibilità di montaggio su 4 superfici e 2 interruttori automatici sulla stessa superficie, per una maggiore flessibilità di progettazione del sistema.
· Per una migliore lavorabilità, è possibile il montaggio diretto, senza bisogno di materiale di montaggio.
· 55 tipi di perni di guida.
· La regolazione di precisione dell’altezza di bloccaggio è possibile selezionando il tipo con spessori.
· È possibile selezionare un meccanismo di bloccaggio opzionale.
· È possibile montare anche l’interruttore automatico D-P4DW.
· È possibile montare 2 interruttori sulla stessa superficie.

(i)Nota

  • Vedere il catalogo per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKQGUA50-178RAHZ-P4DWSC
CKQPUA50-177RAH-P79WSE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Auto Switch Specifications Guide Pin Diameter

954.74 €

1 26 giorni P4DWSCTipo di magnete standard integratoø 17.8

1,046.68 €

1 26 giorni P79WSETipo di magnete potente integratoø 17.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cylinder Dia.(Ø) 50 Stroke S(mm) 10 Operation Method Straight Advancing Stroke
Rod Tip Shape Altro Support Type Tap Rod Motion Double Acting Piece Rod
Additional Function No (Standard) Max. Pressure(MPa) 1 Operating Temperature Range(℃) -10:: 60
Clamping Force(kN) 0.66 Lead Wire Length(m) 0.3 Number of Switches 2 pz.
Clamp Side Lock Senza blocco Mounting surface position 90° dalla porta, 270° dalla porta Port Screw Type Rc
Guide Pin Shape Tipo arrotondato Clamp Arm Position Stessa direzione della porta Clamp Position Height Tipo ALTO (70 mm)
Shim Senza spessori

Supporto tecnico