Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CKQPMC50-160RAH
Cylinder Dia.(Ø) | 50 | Stroke S(mm) | 10 | Operation Method | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Rod Tip Shape | Altro | Support Type | Tap | Rod Motion | Double Acting Piece Rod |
Additional Function | No (Standard) | Max. Pressure(MPa) | 1 | Operating Temperature Range(℃) | -10:: 60 |
Clamping Force(kN) | 0.66 | Auto Switch | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Lead Wire Length(m) | Nessuno |
Number of Switches | Nessuno | Clamp Side Lock | Senza blocco | Mounting surface position | Posizione C |
Port Screw Type | Rc | Guide Pin Diameter | ø 16 | Clamp Arm Position | Stessa direzione della porta |
Clamp Position Height | Tipo ALTO (70 mm) | Shim | Senza spessori |
Si trova sulla pagina di Cilindro di bloccaggio con perno Serie M (CKQ/CLKQ), il codice articolo è il seguente: CKQPMC50-160RAH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKQPMC50-160RAH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali