Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MHQG2-32D |
MHQG2-32S |
MHQG2-40C |
MHQG2-40D |
MHQG2-40S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di presa | Metodo di funzionamento | Dimensione apertura L1 (mm) | Dimensione chiusa L2 (mm) | Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa) (N) | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro interno cilindro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996.53 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 42 | 22 | 139 | 88 | 0.1~ 0.6 | 32 | ||
996.53 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 42 | 22 | - | 69 | 0.25~ 0.6 | 32 | ||
1,128.65 € | 1 | 26 giorni | Aperto, parallelo | Ad azione singola (normalmente chiuso) | 52 | 24 | 227 | - | 0.25~ 0.6 | 40 | ||
1,128.65 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo | A doppia azione | 52 | 24 | 247 | 158 | 0.1~ 0.6 | 40 | ||
1,128.65 € | 1 | 26 giorni | Presa a pinza parallela | Ad azione singola (Normalmente aperto) | 52 | 24 | - | 130 | 0.25~ 0.6 | 40 |
Loading...
Tipo | Corpo principale | Numero di dita di presa | 2 pz. | Profilo corpo principale | Profilo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | Con guida lineare | Meccanismo di regolazione corsa | Non in dotazione |
Interruttore automatico | Senza interruttore automatico | Numero di interruttori | Assente | Lunghezza filo conduttore | Assente |
Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Assente |
Configura
Proprietà di base
Tipo di presa
Metodo di funzionamento
Dimensione apertura L1(mm)
Dimensione chiusa L2(mm)
Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N)
Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N)
Diametro interno cilindro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali