Registrati
Configura

Pinza aria di tipo parallelo serie MHQJ2 con calotta protettiva

Codice componente:

Sono stati trovati. 8 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Tipo di presa

Metodo di funzionamento

Dimensione apertura L1

(mm)

Dimensione chiusa L2

(mm)

Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)

(N)

Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)

(N)

Gamma di pressioni d'esercizio

(MPa)

Diametro interno cilindro

(mm)

Quantità minima d'ordine
Aperto, parallelo
Ad azione singola (normalmente chiuso)
15
11
7.8
-
0.25~ 0.6
10
1 pezzi
Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo
A doppia azione
15
11
11
11
0.1~ 0.6
10
1 pezzi
Aperto, parallelo
Ad azione singola (normalmente chiuso)
20.6
14.6
26
-
0.25~ 0.6
16
1 pezzi
Presa a pinza parallela
Ad azione singola (Normalmente aperto)
20.6
14.6
-
26
0.25~ 0.6
16
1 pezzi
Aperto, parallelo
Ad azione singola (normalmente chiuso)
26
16
33
-
0.25~ 0.6
20
1 pezzi
Aperto, parallelo
Ad azione singola (normalmente chiuso)
33
19
49
-
0.25~ 0.6
25
1 pezzi
Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo
A doppia azione
33
19
63
63
0.1~ 0.6
25
1 pezzi
Presa a pinza parallela
Ad azione singola (Normalmente aperto)
33
19
-
49
0.25~ 0.6
25
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
579.61 €
( 689.74 € )
26 giorni lavorativi
579.61 €
( 689.74 € )
26 giorni lavorativi
613.52 €
( 730.09 € )
26 giorni lavorativi
613.52 €
( 730.09 € )
26 giorni lavorativi
684.71 €
( 814.80 € )
26 giorni lavorativi
779.60 €
( 927.72 € )
26 giorni lavorativi
779.60 €
( 927.72 € )
26 giorni lavorativi
779.60 €
( 927.72 € )
26 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Pinza aria di tipo parallelo con costruzione antipolvere e antigoccia.
[Caratteristiche]
· Custodia per evitare l’accumulo di polvere.
· Costruzione sigillata con calotta protettiva.
· È possibile montare un interruttore automatico allo stato solido con una spia. 
· Sono disponibili 3 tipi di calotta protettiva per l’uso in diverse applicazioni.
· Cilindro: ⌀10 (diametro 10 mm)/ ⌀16 (diametro 16 mm).
· Cilindro: ⌀20 (diametro 20 mm)/ ⌀25 (diametro 25 mm).
· *Solo MHQJ2-□S, diametro interno 16 mm, 20 mm, 25 mm.

Attenzione

  • *Vedere il catalogo di SMC per i dettagli delle specifiche.
  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.