The new cylindrical body allows small auto switches to be mounted on 4 surfaces.
[Features]
· The toggle mechanism ensures a strong and stable gripping force.
· Holds workpiece even when the air is shut-off (safety measure).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MHT2 Series JIS symbol (double acting, external gripping)
Model | MHT2-32DZ | MHT2-40DZ | MHT2-50DZ | MHT2-63DZ |
---|---|---|---|---|
Bore size (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 |
Operating method | Double acting type | |||
Applicable fluids | Air | |||
Operating pressure | 0.1 to 0.6 MPa | |||
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C | |||
Lubrication | Non-lube | |||
Finger opening angle (both sides) | -3° to +28 ° | -3° to 27 ° | -2° to 23 ° | -2° to 23 ° |
Weight (g) | 790 | 1,070 | 1,890 | 2,720 |
Gripping moment (effective value) N· mNote) | 12.4 | 36.0 | 63.0 | 106 |
Note) Value at pressure of 0.5 MPa
(Unit: mm)
MHT2-32DZ dimensional drawing
(Unit: mm)
MHT2-40DZ dimensional drawing
L: Gripping point length dimensional drawing
Finger thrust: F diagram
The effective gripping force shown in the graphs below is expressed as F, which is the thrust of one finger when both fingers and attachments are in full contact with the workpiece as shown in the figure above.
MHT2-32DZ effective gripping force graph
When L = 100 mm
MHT2-40DZ effective gripping force graph
When L = 120 mm
MHT2-50DZ effective gripping force graph
When L = 150 mm
MHT2-63DZ effective gripping force graph
When L = 180 mm
MHT2 Series structure drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Side plate | Aluminum Alloy | Hard anodizing |
2 | Finger | Carbon steel | Black zinc chromate |
3 | Lever | Carbon steel | Black zinc chromate |
4 | Joint | Carbon steel | Black zinc chromate |
5 | Shaft | Stainless steel | - |
6 | Joint pin | Stainless steel | - |
7 | Cylinder plate | Soft steel | Black zinc chromate |
8 | Lever pin | Stainless steel | - |
9 | Shaft | - | Steel lined oil-impregnated acetal resin bearing |
10 | Shaft | - | Steel lined oil-impregnated acetal resin bearing |
11 | Cylinder | - | Compact cylinder |
Codice componente |
---|
MHT2-32DZ |
MHT2-32TFDZ |
MHT2-40TFDZ |
MHT2-50TFDZ |
MHT2-63TFDZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa) (N) | Diametro interno cilindro (mm) | Tipo filettatura raccordo |
---|---|---|---|---|---|---|
435.68 € | 4 giorni | 1,240 | 32 | Rc | ||
435.68 € | 4 giorni | 1,240 | 32 | G | ||
467.95 € | 4 giorni | 3,600 | 40 | G | ||
545.02 € | 4 giorni | 6,300 | 50 | G | ||
602.33 € | 4 giorni | 10,600 | 63 | G |
Loading...
Tipo di presa | Presa a pinza, orientabile | Numero di dita di presa | 2 pz. | Profilo corpo principale | Profilo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di funzionamento | A doppia azione | Ambiente, applicazioni | Standard | Funzione aggiuntiva | Non in dotazione |
Meccanismo di regolazione corsa | Non in dotazione | Interruttore automatico | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Numero di interruttori | Assente |
Lunghezza filo conduttore | Assente | Specifiche su ordinazione | Assente | Tipo di connettore per apertura / chiusura pinza | Assente |
NIHON PISCO
Prezzo standard 76.80 €
Giorni spedizione: 9 giorni
SMC
Prezzo standard 351.96 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 544.45 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIHON PISCO
Prezzo standard 117.89 €
Giorni spedizione: 9 giorni
NIHON PISCO
Prezzo standard 99.72 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIHON PISCO
Prezzo standard 75.54 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 1,218.20 €
Giorni spedizione: 4 giorni
SMC
Prezzo standard 540.51 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.