Attuatore rotante a montaggio universale Con unità di regolazione dell'angolo, tipo a paletta, CRBU2WU Serie (Codici componente - Download CAD)

Attuatore rotante a montaggio universale Con unità di regolazione dell'angolo, tipo a paletta, CRBU2WU Serie
Can be combined freely with many kinds of unit.
[Features]
With angle adjuster.
· Boasts a 12% weight reduction.
· Multiple mounting variations.
· Works with the compact auto switch D-M9□ type.
· Possible to move the plate mounting position as desired.
· Mounting pitch compatible with existing models.
· Rotation angles of 90°, 180° and 270°; all of the series can rotate up to 270°.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDRBU2JU20-100DZ-R73C
CDRBU2JU20-270SZ-T79
CDRBU2JU30-180SZ-M
CDRBU2JU40-90SZ-R73
CDRBU2JU40-90SZ-R80CZ
CDRBU2WU10-90DZ-93AL
CDRBU2WU10-90SZ-93A
CDRBU2WU10-90SZ-93AL
CDRBU2WU10-90SZ-S9P
CDRBU2WU10-100DZ-T99L
CDRBU2WU10-180SZ
CDRBU2WU10-180SZ-93AL
CDRBU2WU10-270SZ
CDRBU2WU10-270SZ-90A
CDRBU2WU10-270SZ-90L
CDRBU2WU15-90DZ-90
CDRBU2WU15-90DZ-M
CDRBU2WU15-90DZ-M9PVSAPCS
CDRBU2WU15-90DZ-S9P
CDRBU2WU15-90DZ-T99L
CDRBU2WU15-90SZ-97L
CDRBU2WU15-100DZ-T99
CDRBU2WU15-180SZ-90
CDRBU2WU15-180SZ-93A
CDRBU2WU15-180SZ-93AL
CDRBU2WU15-180SZ-M
CDRBU2WU15-180SZ-S9PL
CDRBU2WU15-270SZ-M
CDRBU2WU15-270SZ-S9P
CDRBU2WU15-270SZ-S9PL
CDRBU2WU20-90DZ-M
CDRBU2WU20-90DZ-T79
CDRBU2WU20-90SZ-R73L
CDRBU2WU20-90SZ-S7PL
CDRBU2WU20-180SZ-R73
CDRBU2WU20-180SZ-R73CL
CDRBU2WU20-180SZ-R73L
CDRBU2WU20-180SZ-S7PSAPC
CDRBU2WU20-270SZ
CDRBU2WU20-270SZ-T79L
CDRBU2WU30-90DZ-M9PL
CDRBU2WU30-90SZ-R73L
CDRBU2WU30-180SZ-M
CDRBU2WU30-180SZ-R73
CDRBU2WU30-180SZ-R73L
CDRBU2WU30-180SZ-T79L
CDRBU2WU30-270SZ-M
CDRBU2WU30-270SZ-M9P
CDRBU2WU30-270SZ-M9PSAPC
CDRBU2WU30-270SZ-R73
CDRBU2WU30-270SZ-S79
CDRBU2WU30-270SZ-T79L
CDRBU2WU40-90DZ-M
CDRBU2WU40-90DZ-R73
CDRBU2WU40-90DZ-R73C
CDRBU2WU40-90SZ-M
CDRBU2WU40-90SZ-M9BL
CDRBU2WU40-90SZ-R73
CDRBU2WU40-90SZ-R73L
CDRBU2WU40-90SZ-T79
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di oscillazione A Coppia
(N▪m)
Metodo di funzionamento Diametro nominale tubo Energia cinetica ammessa
(J)
Energia cinetica ammessa
(J)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Interruttore Conduttore
(m)
Numero di interruttori Modello albero Ingresso elettrico conduttore Tipo di connettore Specifiche
-

560.77 €

1 26 giorni 100°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta doppia20Inf. a 0.0050.00330.15~ 0.7R73C0.52 pcs.Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamentoConnettoreAssenteWith auto switch unit
-

439.45 €

1 26 giorni 270°1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7T790.52 pcs.Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamentoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

415.76 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamentoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

461.65 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 6–inf. a 10Paletta singola400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0R730.52 pcs.Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamentoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

492.32 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 6–inf. a 10Paletta singola400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0R80C52 pcs.Stelo lungo: albero tondo/Albero corto: unico appartamentoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

395.97 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta doppia10Inf. a 0.0050.00030.2~ 0.793A32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

262.48 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~ 0.793A0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

267.66 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~ 0.793A32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

300.90 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~ 0.7S9P0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

447.32 €

1 26 giorni 100°Inf. a 1Paletta doppia10Inf. a 0.0050.00030.2~ 0.7T9932 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

221.37 €

1 4 giorni [180°] 180°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~0.7Assente0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAssenteAssenteTipo standard
-

267.66 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~ 0.793A32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

221.37 €

1 4 giorni 270°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~0.7Assente0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAssenteAssenteTipo standard

262.50 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~ 0.790A0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

267.66 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1Paletta singola10Inf. a 0.0050.000150.2~ 0.79032 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

395.44 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta doppia15Inf. a 0.0050.00120.15~ 0.7900.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

386.90 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta doppia15Inf. a 0.0050.00120.15~ 0.7Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

397.16 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta doppia15Inf. a 0.0050.00120.15~ 0.7M9PV0.51 pzAlbero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaM8 3 pinWith auto switch unit

433.85 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta doppia15Inf. a 0.0050.00120.15~ 0.7S9P0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

438.85 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta doppia15Inf. a 0.0050.00120.15~ 0.7T9932 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

272.26 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.79732 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

446.90 €

1 26 giorni 100°Inf. a 1Paletta doppia15Inf. a 0.0050.00120.15~ 0.7T990.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

267.10 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.7900.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

267.10 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.793A0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

272.26 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.793A32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

258.55 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.7Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

310.68 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.7S9P32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

258.55 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.7Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

305.52 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.7S9P0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

310.68 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1Paletta singola15Inf. a 0.0050.0010.15~ 0.7S9P32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

399.94 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta doppia20Inf. a 0.0050.00330.15~ 0.7Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

442.26 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta doppia20Inf. a 0.0050.00330.15~ 0.7T790.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

280.68 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7R7332 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

319.08 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7S7P32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

275.52 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7R730.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

284.98 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7R7332 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoConnettoreAssenteWith auto switch unit
-

280.68 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7R7332 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

330.31 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7S7P0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaM8 3 pinWith auto switch unit

234.37 €

1 4 giorni 270°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~0.7Assente0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAssenteAssenteTipo standard
-

318.82 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1 / 1–inf. a 3Paletta singola20Inf. a 0.0050.0030.15~ 0.7T7932 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

440.56 €

1 26 giorni [90°] 90°6–inf. a 10Paletta doppia300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0M9P32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

290.90 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0R7332 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

281.81 €

1 26 giorni [180°] 180°3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

285.74 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0R730.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

290.90 €

1 26 giorni [180°] 180°Inf. a 1 / 3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0R7332 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

329.31 €

1 26 giorni [180°] 180°3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0T7932 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

281.81 €

1 26 giorni 270°3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

308.42 €

1 26 giorni 270°3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0M9P0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

324.92 €

1 26 giorni 270°3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0M9P0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaM8 3 pinWith auto switch unit

285.74 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1 / 3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0R730.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

323.95 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1 / 3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0S790.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

329.05 €

1 26 giorni 270°Inf. a 1 / 3–inf. a 6Paletta singola300.01–inf. a 0.10.020.15~1.0T7932 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

428.06 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 10–inf. a 20Paletta doppia400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

426.37 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 10–inf. a 20Paletta doppia400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0R730.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

442.82 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 10–inf. a 20Paletta doppia400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0R73C0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoConnettoreAssenteWith auto switch unit
-

329.37 €

1 26 giorni [90°] 90°6–inf. a 10Paletta singola400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0Senza interruttore automatico M9 (magnete integrato)0.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

355.98 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 6–inf. a 10Paletta singola400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0M9B32 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

327.69 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 6–inf. a 10Paletta singola400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0R730.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

332.85 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 6–inf. a 10Paletta singola400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0R7332 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit
-

366.10 €

1 26 giorni [90°] 90°Inf. a 1 / 6–inf. a 10Paletta singola400.01–inf. a 0.10.040.15~1.0T790.52 pcs.Albero lungo: singolo piatto / Albero corto: singolo piattoAnello di tenutaAssenteWith auto switch unit

Loading...

Informazioni di base

Tipo Uscita asse dell'attuatore rotante su entrambi i lati Profilo corpo principale Attacco blocco profilo rotondo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Rigidità e precisione Standard Valvola N/A Formato Montaggio libero
Posizione raccordo di collegamento Superficie laterale corpo Direzione assiale Standard Specifiche su ordinazione Assente

Supporto tecnico